JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 321.5 Käsipyörät turvalukituksella neulalaakerilla

Valokuva

GN 321.5 Käsipyörät turvalukituksella ja neulalaakerilla Tyyppi: D - pyörivällä teräskahvalla
Tyyppi: D - pyörivällä teräskahvalla
GN 321.5 Käsipyörät turvalukituksella ja neulalaakerilla Tyyppi: D - pyörivällä teräskahvalla GN 321.5 Käsipyörät turvalukituksella ja neulalaakerilla Tyyppi: A - ilman kahvaa

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Käsipyörissä voidaan käyttää myös muita kuin määritelmän mukaisia kytkentäliittimiä.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • Keskiö koneistettu
  • Vanne sorvattu

Vanne samankeskinen ja
kohtisuorassa reikään < 0,4


Pyörän runko

  • Vanne voimakkaasti kiillotettu
  • koneistamaton runko, matta sinkopuhdistettu

Pyörivät kahvat GN 598
Teräs, muovipinnoitettu
musta, teksturoitu viimeistely


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 321.5 Käsipyörät turvalukituksella ja neulalaakerilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman kahvaa
Dpyörivällä teräskahvalla

Tunnistenro.

ZIKiinnitys vetämällä
DRKiinnitys työntämällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
uralla
d3d4
maks.
l1l2l3l4rw
min.
Ø
Kahva
GN 598
Kytkentä
GN 000.5
Koko
125K 12291742181267,5544231
140K 12291742191267,5614231
140K 14332148191467,5614232
160K 14332148201482,5714262
200K 18392650241382,5894263
250K 22463054281392,51134284

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Käsipyörän läpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi


Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
123,21
plus ALV 23,41 €
brutto 146,62 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,52 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,700 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).