JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3971 Kulmavaihdelaatikot Kotelo alumiinia

Valokuva

GN 3971 Kulmavaihdelaatikot, kotelo alumiinia

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 3971 kulmavaihdelaatikot voivat välittää suuren momentin niiden erittäin kompakteista mitoista huolimatta. Niitä voidaan käyttää lukuisissa käyttötarkoituksissa, kuten korkeuden säätöön tai akselin pyörintäsuunnan muuttamiseen.

Lukuisten kiinnitysreikien ansiosta niiden asentaminen on helppoa mihin tahansa suuntaan tai asentoon. Rinnakkaiset urat voidaan asettaa mihin tahansa kulmaan.

Tekninen eritelmä

Kotelo

  • Alumiini
  • Tiivistetty pölyn pääsyn estämiseksi
  • Anodisoitu, luonnonvärinenAN

Kartiohammaspyörät
Teräs, pintakarkaistu


Kuulalaakeri

  • Teräs
  • Tiivistetty (tiivistyslevy 2RS)

Lämpötilaväli: -20 ºC - +60 ºC


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 3971 Kulmavaihdelaatikot, kotelo alumiinia luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Type

LKulmavaihde 90º
Näytä / piilota sarakkeet
b1d1 j6b2d2d3**hl1l2l3l4m1t1t2
186213-0,8321282232,115,4
2082169,20,8351282251,9515,3
24104*1911,81,5421612330218
261242113,61,5461612333219,5
301242416,41,55316123382,118,3
321242819,81,55616123402,118,3
351243020,41,5601612342,52,118,3
Näytä / piilota sarakkeet
b1d4d5***d6***d7****m2m3m4m5
183,1M 3M 3M 368,51311
203,1M 3M 3M 37101510
244,1M 4M 4M 48121816
264,1M 4M 4M 59132016
304,1M 4M 4M 511152216
324,1M 4M 4M 512172416
354,1M 4M 4M 513,517,52616
* DIN 6885 poikkeama

** Teoreettisesti käytettävä keskiön läpimitta

*** Käytettävä kierteen syvyys: min. 2 x d5 / d6

**** Käytettävä kierteen syvyys: min. 1.6 x d6

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
b1
Type

d1
Finish

Mekaaniset ominaisuudet

Välityssuhde i

1:1

Kehän välys käyttöakselilla

3° ± 0,5°

Akselin pyörimissuunta

Mikä tahansa

Elinaikaodote (ohjearvo)

1.000 tuntia täydellä kuormalla ja 500 rpm pyörimisnopeudella
olettaen, että vaihdelaatikko toimii 20 % ajasta aina 5 minuutin välein
(1 minuutin käyttö + 4 minuutin tauko) 20 ºC vallitsevassa lämpötilassa

Huolto

Pysyvä voitelu rasvalla, huoltovapaa

Näytä / piilota sarakkeet
b1Maks. momentti Nm
100 rpm nopeudella

500 rpm nopeudella

1000 rpm nopeudella
Maks. radiaalinen voima:
N*
Maks. aksiaalinen voima:
N**
180.350.10.16060
200.750.30.3100100
242.511120120
2641.51.5140140
30522240240
32833550550
351044550550

*aksiaalisella voimalla = 0, **radiaalisella voimalla = 0

Asennusohjeet

Älä kohdista asennuksen aikana voimaa koteloon tai laakereihin. Suosittelemme akselin kierteitettyjen reikien d6 käyttöä.

Vastaavan kytkennän käyttöä suositellaan valmistukseen liittyvien akselin siirtymien ja heittotoleranssien kompensointiin sekä tärinän ja iskujen vaimentamiseen.

Asennusesimerkki

MD3971_AN-45719-0

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
133,66
plus ALV 25,40 €
brutto 159,06 €
Varastossa
Paino: 0,055 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).