GN 2242 Ristiliukukytkennät kiinnityskeskiöllä

Ristiliukukytkennät GN 2242: kiinnityskeskiöllä
Porakoodi: B - ilman uraa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 2242 -ristiliukukytkimet voivat kompensoida suuria sivusuuntaisia akselin yhdensuuntaisuusvirheitä samalla, kun ne välittävät korkeita momentteja. Tämän tuloksena niitä käytetään sovelluksissa, joissa keskitytään puhtaaseen momenttiin ja voimansiirtoon, jotka liittyvät suuriin sivusuuntaisiin akselin yhdensuuntaisuusvirheisiin.

Kiinnityskeskiöt ja yksinkertainen liitinasennus tekevät ristiliukukytkimistä erittäin helposti asennettavia. Ne sopivat moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin, ja niitä käytetään yleensä pakkauskoneiden ja pumppujen rakentamisessa.

Porakoodilla K ura integroituu aina molempiin reikiin d2 ja d3.

Tekninen eritelmä

  • Keskiö
    AlumiiniAL
    anodisoitu, luonnonvärinen

  • Välikappale
    Muovi (polyasetaali POM)KU
    lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

  • Kuusiokoloruuvit DIN 912
    Teräs, mustattu

  • Lämpötilaväli: -20 ºC - +80 ºC

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 2242 Elastomeeriset ristiliukukytkimet kiinnityskeskiöllä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla (alkaen d1 = 20)
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 - d3 H8
suositeltu
akselin toleranssi h7
124-44-55-5---
154-44-54-65-55-66-6
206-66-86-108-88-1010-10
308-88-108-1210-1010-1212-12
3812-1212-1512-2015-1515-2020-20
Näytä / piilota sarakkeet
d1d4d5l1l2
suositeltu
akselin sisäänvientisyvyys
l3l4
12M 25,2196,23,14
15M 2,58,221,273,55
20M 312,2278,84,47,5
30M 416,232,510511,1
38M 520,34012,1614,2

Koonti ja hinta

d1
Porakoodi


d2
d3
Materiaali (keskiö)

Materiaali (välikappale)

d1
Porakoodi


d2
d3
Materiaali (keskiö)

Materiaali (välikappale)

Tekniset arvot

Näytä / piilota sarakkeet
d1Rated torque
in Nm*
Max. torque in Nm*Max. speed (min-1)
121252000
151.63.242000
203.26.431000
30153021000
38285616000
Näytä / piilota sarakkeet
d1Moment of inertia in kgm2Static
torsional stiffness
in Nm/rad
Max. shaft misalignment
lateral in mm

angular in °
126.6 x 10-86013
151.7 x 10-78013
208.0 x 10-71201.23
305.2 x 10-653023
381.5 x 10-515002.53

*Kuorman vaihteluja ei ole huomioitu

Lämpötilan korjaustekijät

Jos vallitseva lämpötila on yli 30 ºC, luokiteltu momentti ja maksimimomentti tulee säätää käyttämällä lämpötilan korjaustekijöitä.

Vallitseva lämpötila

Lämpötilan korjaustekijä

-20 °C - +30 °C

1

+30 °C - +40 °C

0,8

+40 °C - +60 °C

0,7

+60 °C - +80 °C

0,55

Yhdensuuntaisuusvirhe- ja heittotoleranssit

Kaikkien mekaanisten osien tavoin akseleissa esiintyy valmistus- ja asennustoleransseja, joita ei pystytä täysin poistamaan edes laajamittaisilla teknisillä toimenpiteillä.
Jos näitä poikkeamia ei oteta huomioon suunnittelussa, seurauksena voi ilmetä tärinää, toiminnasta aiheutuvaa melua, kulumista tai akselien ja niiden laakereiden vaurioita.
Sopivat kytkimet pystyvät kompensoimaan tehokkaasti yhdensuuntaisuus- ja heittovirheet, ja lisäksi ne yksinkertaistavat suuresti kokoonpanoprosessia ja vähentävät näin vaaditun työn kokonaismäärää.
Akselien yhdensuuntaisuus- ja heittovirheet voivat olla luonteeltaan erilaisia ja ne tulisi aina ottaa huomioon asianmukaista kytkentää valittaessa.

Virhetyyppi

Yhdensuuntaisuusvirhekaavio

Sivusuuntainen
Akselien linjat ovat tosiasiassa samansuuntaiset, mutta niissä on sivusuuntainen poikkeama eivätkä ne kohdistu.

Yhdensuuntaisuusvirhe kaavio sivusuuntainen

Kulma
Akseleiden linjat eivät ole samalla tasolla, ne kohtaavat tietyssä kulmassa.

Yhdensuuntaisuusvirhe kaavio kulma

Aksiaalinen
Akselit liikkuvat aksiaalisesti kiertoakselia myöten.

Yhdensuuntaisuusvirhe kaavio aksiaalinen

Heitto
Akselit liikkuvat radiaalisesti pois kiertoakselin keskustasta.

Yhdensuuntaisuusvirhe kaavio heitto

Akselin sisäänvientisyvyys

Kytkentäkeskiön oikeaa kiinnittämistä varten akselin tulee olla asennettuna suositellun askelin sisäänvientisyvyyden lºº2ºº mukaisesti. Akselin sisäänvientisyvyys lºº2ºº on määritetty vastaavan kytkennän standardilehdessä.
Jos sisäänvientisyvyys on liian matala, akseli voi luiskahtaa ulos kytkennästä tai kiinnityskeskiö voi rikkoutua. Jos akseli on viety liian syvälle, saattaa siitä aiheutua häiriöitä kytkentään, mikä voi johtaa vaurioihin.

Akselin sisäänvientisyvyys

Staattinen kiertojäykkyys ja lämpötila

Kaavioissa on esitetty staattisen kiertojäykkyyden muutos sallitulla käyttölämpötilavälillä siinä oletetussa tapauksessa, että staattinen kiertojäykkyys on 20 ºC lämpötilassa 100 prosenttia. Kytkinten kiertojäykkyys vähenee lämpötilan noustessa.

Statische Torsionssteife und Temperatur{St:_}GN 2242

Palautusvoima - Epäkeskisyys

Kun akselin päät on asennettu epäkeskisesti, kytkin yrittää jatkuvasti palata sen neutraaliin asentoon. Sen tuloksena syntyvää voimaa kutsutaan palautusvoimaksi.
Jos kytkimet asennetaan mahdollisimman alhaisella epäkeskisyydellä, syntyvät palautusvoimat ovat alhaisempia. Tämä vähentää myös akselin laakeriin kohdistuvaa voimaa.

Rückstellkraft - Exzentrizität{St:_}GN 2242

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
22,59
plus ALV 4,29 €
brutto 26,88 €
Varastossa
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84836080
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
GN 2242-12-B4-4-AL-KUGN 2242-12-B4-5-AL-KUGN 2242-12-B5-5-AL-KUGN 2242-15-B4-4-AL-KUGN 2242-15-B4-5-AL-KUGN 2242-15-B4-6-AL-KUGN 2242-15-B5-5-AL-KUGN 2242-15-B5-6-AL-KUGN 2242-15-B6-6-AL-KUGN 2242-20-B6-6-AL-KUGN 2242-20-K6-6-AL-KUGN 2242-20-B6-8-AL-KUGN 2242-20-K6-8-AL-KUGN 2242-20-B6-10-AL-KUGN 2242-20-K6-10-AL-KUGN 2242-20-B8-8-AL-KUGN 2242-20-K8-8-AL-KUGN 2242-20-B8-10-AL-KUGN 2242-20-K8-10-AL-KUGN 2242-20-B10-10-AL-KUGN 2242-20-K10-10-AL-KUGN 2242-30-B8-8-AL-KUGN 2242-30-K8-8-AL-KUGN 2242-30-B8-10-AL-KUGN 2242-30-K8-10-AL-KUGN 2242-30-B8-12-AL-KUGN 2242-30-K8-12-AL-KUGN 2242-30-B10-10-AL-KUGN 2242-30-K10-10-AL-KUGN 2242-30-B10-12-AL-KUGN 2242-30-K10-12-AL-KUGN 2242-30-B12-12-AL-KUGN 2242-30-K12-12-AL-KUGN 2242-38-B12-12-AL-KUGN 2242-38-K12-12-AL-KUGN 2242-38-B12-15-AL-KUGN 2242-38-K12-15-AL-KUGN 2242-38-B12-20-AL-KUGN 2242-38-K12-20-AL-KUGN 2242-38-B15-15-AL-KUGN 2242-38-K15-15-AL-KUGN 2242-38-B15-20-AL-KUGN 2242-38-K15-20-AL-KUGN 2242-38-B20-20-AL-KUGN 2242-38-K20-20-AL-KU