JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 437 Saranat Ruostumaton teräs, säädettävällä kitkalla

Valokuva

GN 437 Saranat, ruostumaton teräs, säädettävällä kitkalla
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 437 -saranoiden säätöruuvi mahdollistaa saranan liikkuvuuden muuttamisen. Se muodostaa myös pysyvän jarrutusmomentin, jota voidaan säätää koko kääntövälillä. Näin ovien ja luukkujen kääntyminen estetään ja vältetään myös tahattomat liikkeet.

Kitkamomentti saavutetaan yhteenkytkemällä kaksi ohutta kitkakartiota. Suuri kitkapinta ja kitkakartioiden kova, kulutusta kestävä muovi takaavat pitkän käyttöiän, jonka aikana kitkamomentti alenee vain hyvin vähän. Tämä voidaan tarvittaessa säätää uudelleen säätöruuvilla.

Kitkakartioiden rakenteen ja esijännityksen ansiosta saranassa ei ole lähes lainkaan radiaalista välystä eikä lainkaan aksiaalista välystä. Ruostumaton teräsversio sopii erityisen hyvin käyttötarkoituksiin, joissa on erityisen aggressiiviset olosuhteet.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräsA4 AISI 316
    matta, sinkopuhdistettuGS

  • Kitkakartio
    Muovi (polyasetaali POM)
    musta, RAL 9005
    lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

  • Säätöruuvi
    Ruostumaton teräs

  • Kuusiomutteri
    Ruostumaton teräs AISI 316 LHC

RoHS

Lisävaruste

Välilevyt GN 2370

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 437 Saranat, ruostumaton teräs, säädettävällä kitkalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

A2x2 reiät uppokantaruuveille
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2dh1h2h3h4l3m1m2avainväli A/Fmaks. suositeltu
kiristysmomentti
asetusruuville
Nm
Kitkamomentti
Nm ≈
40405,313,557141325252,50.53
50506,515,5681616,5303030.754
60608,318,57,59,51920363641.56

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Materiaali

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi

Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
36,14
plus ALV 6,87 €
brutto 43,01 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,41 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,060 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000
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
GN 437-A4-40-40-A-GSGN 437-A4-50-50-A-GSGN 437-A4-60-60-A-GS