JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 45 Säätöjalat Ruostumaton teräs, kiinnityskorvakkeella, pisaranmuotoinen

Valokuva

GN 45 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316 L, kiinnityskorvakkeella, pisaranmuotoinen Tyyppi (alusta): D3 - kumialustalla, vulkanoitu, musta
Versio (ruuvi): TK - mutterilla, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Tyyppi (alusta): D3 - kumialustalla, vulkanoitu, musta
Versio (ruuvi): TK - mutterilla, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
GN 45 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316 L, kiinnityskorvakkeella, pisaranmuotoinen Tyyppi (alusta): D3 - kumialustalla, vulkanoitu, musta
Versio (ruuvi): TK - mutterilla, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa GN 45 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316 L, kiinnityskorvakkeella, pisaranmuotoinen Tyyppi (alusta): D0 - ilman kumialustaa
Versio (ruuvi): SK - mutterilla, ulkokuusio pohjassa GN 45 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316 L, kiinnityskorvakkeella, pisaranmuotoinen Tyyppi (alusta): D1 - kumialustalla, napsautettu kiinni, musta
Versio (ruuvi): S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa GN 45 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316 L, kiinnityskorvakkeella, pisaranmuotoinen Tyyppi (alusta): D3 - kumialustalla, vulkanoitu, musta
Versio (ruuvi): SK - mutterilla, ulkokuusio pohjassa
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 45 -säätöjalkoja käytetään aggressiivisissa ympäristöissä. Aluslevyjen ja säädettävien karaversioiden runsailla yhdistelmävaihtoehdoilla näitä säätöjalkoja on mahdollista käyttää kaikissa tilanteissa.

Säätöjalat voidaan ruuvata asennuspintaan käyttämällä kiinnityskorvaketta, mikä estää sivusuuntaisen siirtymisen. Lisäksi kumipohjalla varustetut tyypit suojaavat herkkiä pintoja.

Säätöjalat toimitetaan täysin koottuina eikä niitä voi purkaa.

Tekninen eritelmä

Aluslevy
Ruostumaton teräs AISI 316 L
paljas, hiottu


Kierrekanta
Ruostumaton teräs AISI 316 L


Kuusiomutteri ISO 4032
Ruostumaton teräs


Kumikansi

  • asetus napsauttamalla
  • musta, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Kumipohja

  • vulkanoitu
  • musta, NBR (Perbunan®)
    70±5 Shore A

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 45 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316 L, kiinnityskorvakkeella, pisaranmuotoinen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi (alusta)

D0ilman kumialustaa
D1kumialustalla, napsautettu kiinni, musta
D3kumialustalla, vulkanoitu, musta

Versio (ruuvi)

Silman mutteria, ulkokuusio pohjassa
SKmutterilla, ulkokuusio pohjassa
Tilman mutteria, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
TKmutterilla, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1
Versio S / SK

Versio T / TK
d3h1h3h4h6l8mrsA/F1A/F2
50M 8405063-------132,511-4604515217-
50M 10506080100------132,511-4604515217-
50M 126080100125------132,511-4604515217-
50M 16----75100125150200250132,5-1746045152-12
60M 8405063-------132,511-4,5655015217-
60M 10506080100------132,511-4,5655015217-
60M 126080100125------132,511-4,5655015217-
60M 16----75100125150200250132,5-174,56550152-12
80M 8405063-------13312-5857015217-
80M 10506080100------13312-5857015217-
80M 126080100125------13312-5857015217-
80M 16----75100125150200250133-1858570152-12
80M 20----75100125150200250133-1958570152-15
80M 24----100125150200300-133-2258570152-19

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1 (S/SK)
Pituus l1 (T/TK)
Tyyppi (alusta)



Versio (ruuvi)




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,03
plus ALV 3,62 €
brutto 22,65 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,62 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,336 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098