JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 742.5 Kierretapit Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 742.5 Kierretapit, ruostumaton teräs Tyyppi: A - DIN-tyhjennyssymbolilla
Tyyppi: A - DIN-tyhjennyssymbolilla
GN 742.5 Kierretapit, ruostumaton teräs Tyyppi: A - DIN-tyhjennyssymbolilla GN 742.5 Kierretapit, ruostumaton teräs Tyyppi: E - DIN-täyttösymbolilla GN 742.5 Kierretapit, ruostumaton teräs Tyyppi: O - Neutraali
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kierretappeja GN 742.5 ruostumatonta terästä voi käyttää erityisen aggressiivisissa ympäristöissä niiden valmistuksessa käytetyn materiaalin ansiosta.

Tiiviste on upotettu radiaaliseen syvennykseen eikä se näin ollen pääse katoamaan, puristumaan ulos tai ylikuormittumaan kiristämisen aikana.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen GN 742.5 kierretappien ulkoläpimitta d1 vastaa DIN 3852 mukaisten putkiliitosten sisäänruuvausreikiä.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 316L
paljas, puhdistettu


Tiiviste
Fluoroelastomeeri (FPM/FKM)

  • Ruskea
  • Lämpötilankestävyys enintään 180 ºC

RoHS

Tilauksesta

Muut kierrekoot
Mittatikulla
Tiiviste GN 741.5 akryylinitriittibutadieeni-kumia (NBR)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 742.5 Kierretapit, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ONeutraali
EDIN-täyttösymbolilla
ADIN-tyhjennyssymbolilla

Tunnistenro.

1Ilman ilmanpoistoporareikää
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3e ≈l1l2st
19G 1/4M 14 x 1,5M 517,315,58158
22G 3/8M 16 x 1,5M 520,815,58188
26G 1/2M 20 x 1,5M 524,3168,5218
32G 3/4M 26 x 1,5M 531,2179278
40G 1M 33 x 1,5M 53719,511328

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi



Tunnistenro.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,92
plus ALV 1,50 €
brutto 9,42 €
Varastossa
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181575