B | ilman uraa |
K | uralla |
d1 | d2 H7 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | 22 | 43 | 28 | 40 | 4 | 4,2 | 38 | 3,5 | 22 | 12 | 14 | 15 |
63 | 12 | 26 | 55 | 42 | 49,5 | 5 | 6,2 | 44 | 3,5 | 30 | 9 | 16 | 19 |
Säätönuppi GN 624 kiinnitettynä uralla ja Aluslevyt upotuksella GN 184. |
|||||||||||
Säätönuppi GN 624 kiinnitettynä poikkitapilla ja kuulalla, jossa säädettävä painejousi. |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0