GN 822.8 Mini-indeksitapit Sinkkivalu, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa

Mini-indeksitapit GN 822.8: Sinkkivalu, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa
Tyyppi: B - ilman lepoasentoa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Mini-indeksitapit GN 822.8 tunnetaan pienistä mitoistaan. Ne asennetaan uppokantaruuveilla.

Mini-indeksitapit ovat edullinen vaihtoehto GN 608 ja GN 608.1 -indeksitapeille.

Tyypissä C nuppia voi kääntää 30º indeksitapin sisäänvedon jälkeen, ja se voidaan lukita sisäänvedettyyn asentoon indeksilukolla.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Sinkkivalu
muovipinnoitettu
musta, teksturoitu viimeistely


Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • ei irrotettava

RoHS

Lisävaruste

Kohdistusholkit GN 412.2 (mit Bund)
Kohdistusholkit GN 412.3 (suurennetulla kartiolla)

Tilauksesta

  • punaisella nupilla
Piilota tekninen piirros
GN 822.8 Mini-indeksitapit, sinkkivalu, muovinuppi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa
Clepoasennolla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi h9
Reikä +0,03/+0,08
l1b1b2d2 -0,15d3d4kl2l3l4l5
Isku
Jousikuorma N ≈
alussa

lopussa
451035158214,32520,5245412
5612401810254,33025,52,546616
6612401810254,33025,52,546616
81020502314335,338352,55101135
101020502314335,338352,55101135

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi


Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,50
plus ALV 0,86 €
brutto 5,36 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,03 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,023 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
GN 822.8-4-5-BGN 822.8-4-5-CGN 822.8-4-10-BGN 822.8-4-10-CGN 822.8-5-6-BGN 822.8-5-6-CGN 822.8-5-12-BGN 822.8-5-12-CGN 822.8-6-6-BGN 822.8-6-6-CGN 822.8-6-12-BGN 822.8-6-12-CGN 822.8-8-10-BGN 822.8-8-10-CGN 822.8-8-20-BGN 822.8-8-20-CGN 822.8-10-10-BGN 822.8-10-10-CGN 822.8-10-20-BGN 822.8-10-20-C