GN 442 Kierretapit Alumiini, lämpötilankestävyys enintään 200 ºC

Kierretapit GN 442: Alumiini, lämpötilankestävyys enintään 200 ºC
Ilmanpoiston porareikä: 1 - Ilman ilmanpoistoporareikää
Väri: BL - paljas, puhdistettu

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kierretapit GN 442 ulkoläpimitalla d1 sopivat DIN 3852 putkien pulttikiinnitysten ruuvausreikiin.

Tiivisterengas upotetaan tasopuolen radiaaliseen syvennykseen, jolloin tiivisterengas jää kiinni eikä pääse puristumaan ulos kiristämisen aikana. Tiiviste on myös suhteellisen pehmeä, mikä lisää tiivistysvaikutusta myös epätasaisilla pinnoilla.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, puhdistettuBL
    puhdistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 200 ºC
    Tiivistekumi FPM ( VITON®)
    Tunnistetaan siitä, että tiivisteen pinta ei ole musta.

RoHS

Tilauksesta

Kierretappi mittatikulla

Piilota tekninen piirros
GN 442 Kierretapit enintään 200 ºC, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Kennziffer

1Ilman ilmanpoistoporareikää
2ilmanpoistoporareiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3
Ilmanpoiston
porareikä
d4l1 ±0,5l2l3st
min.
22G 3/8M 16 x 1,52M 52681558
26G 1/2M 20 x 1,52M 527,58,51658
32G 3/4M 26 x 1,52M 52991768
40G 1-2M 532,5111878

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2
Ilmanpoiston porareikä


Väri
SW
Ulkoläpimitta d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2
Ilmanpoiston porareikä


Väri
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,28
plus ALV 0,62 €
brutto 3,90 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,03 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83099090