GN 481 Poignées d'angle Handle Profile Aluminum, End Pieces Zinc Die Casting

Poignées d'angle GN 481: Handle Profile Aluminum, End Pieces Zinc Die Casting
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les poignées d'angle GN 481 sont particulièrement compactes et sont par exemple utilisés à côté des boîtiers pour moniteurs, afin d'aider à la manipulation, ou plus généralement pour protéger les bords des boîtiers.

La compensation de tolérance de 1 mm par embout simplifie l'installation. Les deux embouts sont montés sur le profilé de la poignée avec des vis autotaraudeuses à tête fraisée, afin de pouvoir être vissés à nouveau après toute modification de la longueur de la poignée, sans qu'il y ait besoin de réajuster quoi que ce soit. Cela permet de régler la longueur du boîtier en fonction de la taille désirée, quelle qu'elle soit.

Spécifications

Profilé de poignée
Aluminium

  • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • anodisé, couleur naturelleELEL

Embouts
Zinc moulé sous pression
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturée


Vis à tête fraisée

  • autotaraudeuses, à 6 pans creux
  • noir, zingué

RoHS

Sur demande

  • autres longueurs l1
  • autres finitions
Masquer schéma technique
GN 481 Poignées d'angle, aluminium/zinc moulé sous pression schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 -0,5l1a1a2d2h1h2 -0,1l2
301001893234,514,5106
302001893234,514,5206
303001893234,514,5306
304001893234,514,5406
305001893234,514,5506

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Longueur l1
Finition
EL
SW
Diamètre de la poignée d1
Longueur l1
Finition
EL
SW

Informations de montage

Sketch GN 481 installation

Afin d'aligner la poignée d'angle avec le bord de l'armoire (tolérance l1 + 2 mm), les embouts doivent, dans un premier temps, être montés sans trop serrer.

Le montage s'effectue en deux étapes comme suit :

  1. Fixez fermement les embouts sur l'armoire.

  2. Fixez l'extrusion axialement à l'aide des vis à tête fraisée.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,19
plus TVA 1,75 €
brute 10,94 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,24 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,095 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
GN 481-30-100-SWGN 481-30-100-ELGN 481-30-200-SWGN 481-30-200-ELGN 481-30-300-SWGN 481-30-300-ELGN 481-30-400-SWGN 481-30-400-ELGN 481-30-500-SWGN 481-30-500-EL