DIN 469 Manivelles droites Fonte

Bohrungskennzeichen: V - avec carré DIN 79
Type: D - avec poignée tournante

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les alésages de moyeu d1 H7 ne figurent pas dans la norme officielle.

Spécifications

Corp
Fonte (GGG)

  • plastifié
    noir, finition texturée
  • Face du moyeu usinée

Poignée bombée fixe DIN 39 pour type F
Acier
zingué, passivé bleu


Poignée tournante DIN 98 pour type D
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
DIN 469 Manivelles droites, fonte schéma

Options d'article/Tableau

Type

Favec poignée fixe
Davec poignée tournante
Afficher/Masquer colonnes
Longueur lH11
Carré
e min.
(Colonne 1)
 
(Colonne 2)
d1  H7
Alésage
d2h1h2h3h4 ≈
Type D

Type F
Ø
Poignée
63V 10-13,1--2020111554,55016
80V 10V 1213,116,1B 824241318615618
100V 12V 1416,118,1B 1028281321676420
125V 14V 1718,122,2B 1034341426767222
160V 17V 1922,225,2B 1438381429838025
200V 19V 2225,228,2B 174444213496,59028
250V 22V 2428,232,2B 1748482136105,510032

Configuration et prix

Longueur l
Carré s
Alésage d1
Type


Longueur l
Carré s
Alésage d1
Type


Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
18,87
plus TVA 3,59 €
brute 22,46 €
En stock
Poids: 0,120 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
DIN 469-63-V10-FDIN 469-63-V10-DDIN 469-80-B8-FDIN 469-80-B8-DDIN 469-80-V10-FDIN 469-80-V10-DDIN 469-80-V12-FDIN 469-80-V12-DDIN 469-100-B10-FDIN 469-100-B10-DDIN 469-100-V12-FDIN 469-100-V12-DDIN 469-100-V14-FDIN 469-100-V14-DDIN 469-125-B10-FDIN 469-125-B10-DDIN 469-125-V14-FDIN 469-125-V14-DDIN 469-125-V17-FDIN 469-125-V17-DDIN 469-160-B14-FDIN 469-160-B14-DDIN 469-160-V17-FDIN 469-160-V17-DDIN 469-160-V19-FDIN 469-160-V19-DDIN 469-200-B17-FDIN 469-200-B17-DDIN 469-200-V19-FDIN 469-200-V19-DDIN 469-200-V22-FDIN 469-200-V22-DDIN 469-250-B17-FDIN 469-250-B17-DDIN 469-250-V22-FDIN 469-250-V22-DDIN 469-250-V24-FDIN 469-250-V24-D