DIN 469 Manivelas Hierro fundido

Bohrungskennzeichen: V - con cuadrado DIN 79
Tipo: D - con manilla giratoria

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los oficios del cubo d1 H7 no aparecen en la norma oficial.

Especificación

Cuerpo
Hierro fundido (GGG)

  • con revestimiento de plástico
    negro, acabado texturado
  • Cara plana del cubo mecanizada

Manilla fija DIN 39 para tipo F
Acero
Zincado, pasivado azul


Manilla giratoria DIN 98 para tipo D
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
DIN 469 Manivelas, hierro fundido Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Fcon manilla fija
Dcon manilla giratoria
Mostrar / ocultar columnas
Longitud lH11
Orificio cuadrado
e mín.
(Columna 1)
 
(Columna 2)
d1  H7
Orificio
d2h1h2h3h4 ≈
Tipo D

Tipo F
Ø
Manilla
63V 10-13,1--2020111554,55016
80V 10V 1213,116,1B 824241318615618
100V 12V 1416,118,1B 1028281321676420
125V 14V 1718,122,2B 1034341426767222
160V 17V 1922,225,2B 1438381429838025
200V 19V 2225,228,2B 174444213496,59028
250V 22V 2428,232,2B 1748482136105,510032

Estructura y precio

Longitud l
Orificio cuadrado s
Orificio redondo d1
Tipo


Longitud l
Orificio cuadrado s
Orificio redondo d1
Tipo


GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
18,87
más IVA 3,59 €
bruto 22,46 €
En stock
Peso: 0,120 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
DIN 469-63-V10-FDIN 469-63-V10-DDIN 469-80-B8-FDIN 469-80-B8-DDIN 469-80-V10-FDIN 469-80-V10-DDIN 469-80-V12-FDIN 469-80-V12-DDIN 469-100-B10-FDIN 469-100-B10-DDIN 469-100-V12-FDIN 469-100-V12-DDIN 469-100-V14-FDIN 469-100-V14-DDIN 469-125-B10-FDIN 469-125-B10-DDIN 469-125-V14-FDIN 469-125-V14-DDIN 469-125-V17-FDIN 469-125-V17-DDIN 469-160-B14-FDIN 469-160-B14-DDIN 469-160-V17-FDIN 469-160-V17-DDIN 469-160-V19-FDIN 469-160-V19-DDIN 469-200-B17-FDIN 469-200-B17-DDIN 469-200-V19-FDIN 469-200-V19-DDIN 469-200-V22-FDIN 469-200-V22-DDIN 469-250-B17-FDIN 469-250-B17-DDIN 469-250-V22-FDIN 469-250-V22-DDIN 469-250-V24-FDIN 469-250-V24-D