DIN 469 Manovelle Ghisa

Bohrungskennzeichen: V - Con quadro DIN 79
Tipo: D - Con impugnatura girevole

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I fori del mozzo d1 H7 non sono previsti nel foglio di normalizzazione ufficiale.

Specifiche

Corpo
Ghisa (GGG)

  • Rivestimento con polveri
    nero, finitura strutturata
  • Superficie del mozzo lavorata

Impugnature fisse ogivali DIN 39 per tipo F
Acciaio
Zincato, passivato blu


Impugnature girevoli DIN 98 per tipo D
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Nascondi disegno tecnico
DIN 469 Manovelle, ghisa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

FCon impugnatura fissa
DCon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza lH11
Quadro
e min.
(Colonna  1)
 
(Colonna 2)
d1  H7
Foro alesato
d2h1h2h3h4 ≈
Tipo D

Tipo F
Ø
Impugnatura
63V 10-13,1--2020111554,55016
80V 10V 1213,116,1B 824241318615618
100V 12V 1416,118,1B 1028281321676420
125V 14V 1718,122,2B 1034341426767222
160V 17V 1922,225,2B 1438381429838025
200V 19V 2225,228,2B 174444213496,59028
250V 22V 2428,232,2B 1748482136105,510032

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l
Quadro s
Foro alesato d1
Tipo


Lunghezza l
Quadro s
Foro alesato d1
Tipo


Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
18,87
più IVA 3,59 €
lordo 22,46 €
In magazzino
Peso: 0,120 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
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
DIN 469-63-V10-FDIN 469-63-V10-DDIN 469-80-B8-FDIN 469-80-B8-DDIN 469-80-V10-FDIN 469-80-V10-DDIN 469-80-V12-FDIN 469-80-V12-DDIN 469-100-B10-FDIN 469-100-B10-DDIN 469-100-V12-FDIN 469-100-V12-DDIN 469-100-V14-FDIN 469-100-V14-DDIN 469-125-B10-FDIN 469-125-B10-DDIN 469-125-V14-FDIN 469-125-V14-DDIN 469-125-V17-FDIN 469-125-V17-DDIN 469-160-B14-FDIN 469-160-B14-DDIN 469-160-V17-FDIN 469-160-V17-DDIN 469-160-V19-FDIN 469-160-V19-DDIN 469-200-B17-FDIN 469-200-B17-DDIN 469-200-V19-FDIN 469-200-V19-DDIN 469-200-V22-FDIN 469-200-V22-DDIN 469-250-B17-FDIN 469-250-B17-DDIN 469-250-V22-FDIN 469-250-V22-DDIN 469-250-V24-FDIN 469-250-V24-D