GN 729 Boutons de commande Aluminium

Boutons de commande GN 729: Aluminium

Description du produit

Les boutons de commande GN 729 sont généralement sélectionnés pour les applications qui requièrent un mouvement limité à 180°.

En utilisant les goupilles de limite qui dépassent de la rainure circulaire, l'angle de rotation peut être restreint. L'alésage d4 est destiné à un poussoir à ressort GN 614 pour servir de simple détente.

La ligne d'indexation est indélébile et visible de deux côtés.

Spécifications

Bouton
Aluminium

  • anodisée, noire
  • Ligne d'indexation
    • blanc
    • gravure laser

Vis de pression DIN 916
Inox
à 6 pans creux et pointe dentelée


RoHS

Accessoire

Éléments de serrage GN 826 (pour broches réglables)

Masquer schéma technique
GN 729 Boutons de commande, aluminium, noir anodisé schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H8bd3d4d5l1l2t1
min.
t2 +0,2+0,3/+0,1
34B 6B 828M 5620207,51444
42B 8B 1035M 5630227,51644

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Diamètre extérieur d1
Alésage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,32
plus TVA 1,96 €
brute 12,28 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,21 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,043 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
GN 729-34-B6GN 729-34-B8GN 729-42-B8GN 729-42-B10