GN 215 Leviers d'indexation Acier

Leviers d'indexation GN 215: Acier

Description du produit

Avec les leviers d'indexation GN 215, les arbres peuvent être tournés à un angle prédéterminé et parfaitement verrouillés. Pour indexer, lever le levier des dentelures en opposition à la pression de ressort (commande d'une main).
La limitation de l'angle d'indexation peut être effectuée au moyen de deux goujons (schéma).

La douille est reliée à l'arbre via une rainure de clavette.

La bride de positionnement est boulonnée sur la machine à l'aide de deux vis à tête creuse cylindrique (M5).

Le levier, via la goupille de positionnement, procure la liaison entre l'arbre et la bride de positionnement.

Les dents sont protégées contre les ébarbures par le cache. Ce cache peut être inséré à la main (les segments souples s'engagent dans une rainure) et retiré à l'aide d'un tournevis.

Spécifications

Levier
Acier

  • noirci
  • Rainure de clavette
    • Tolérance largeur d'écrou P9
    • Alésage K 10: DIN 6885-1
    • Alésage K 12 ... K 16: DIN 6885-2

Cache
Plastique

  • noir
  • avec disque de recouvrement apposé en PVC gris clair

Boule DIN 319
Plastique, résine phénolique (PF)
noir, finition brillante


RoHS

Sur demande

  • dentelures, angle restreint selon schéma
Masquer schéma technique
GN 215 Leviers d'indexation, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans dentelures
Bavec couronne dentée (30 dentelures)
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage avec rainure de clavette K
d3d4d5h1h2h3 max.
longueur d'arbre
kLongueur l+0,5°
54K 10K 12325,244,5371316,53012222°
60K 14K 16325,250391518,53612519°

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Type


Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Type


Instructions techniques et de montage

La goupille de positionnement est de type cunéiforme en standard, ce qui garantit un positionnement sans jeu et permet également un engagement et un désengagement faciles.

Si un positionnement sans jeu n'est pas nécessaire, une goupille (fabriquée à partir d'une vis de pression) peut être utilisée. Les dentelures peuvent être carrées ou comporter des goujons et des trous appropriés. Ces trous doivent être suffisamment grands pour que le goujon ne soit pas limité lors de son engagement (rayon de pivotement du levier).

Plus petit angle disponible pour les dentelures spéciales :

Taille 54 - 11°

Taille 60 - 9°

Des angles plus petits peuvent être obtenus avec des dentelures et des goujons appropriés.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
75,84
plus TVA 14,41 €
brute 90,25 €
En stock
Poids: 0,460 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
GN 215-54-K10-AGN 215-54-K10-BGN 215-54-K12-AGN 215-54-K12-BGN 215-60-K14-AGN 215-60-K14-BGN 215-60-K16-AGN 215-60-K16-B