GN 215 Palancas de retención Acero

Palancas de retención GN 215: Acero

Descripción del producto

Con las palancas de retención GN 215, los ejes pueden girarse en un ángulo determinado y enclavarse. Para ajustar, levante la palanca de la muesca de retención contra la presión del muelle (manejo con una mano).

Se puede limitar el ángulo de giro con dos pasadores de tope (ver diagrama).

El casquillo va unido al eje por medio de un chavetero.

La base adosada se fija a la máquina con dos tornillos allen (M 5)

La palanca, mediante el pasador de retención, establece la conexión entre el eje y la base adosada.

La tapa protege las muescas de retención contra virutas y partículas similares. Esta tapa se puede colocar a mano (los segmentos elásticos encajan en una ranura) y quitar con un destornillador.

Especificación

Palanca
Acero

  • pavonado
  • Chavetero
    • Tolerancia ancho de ranura P9
    • Orificio K 10: DIN 6885-1
    • Orificio K 12 ... K 16: DIN 6885-2

Tapa
Plástico

  • negro
  • con disco de cubierta de PVC fijado en gris claro

Pomo esférico DIN 319
Plástico, resina fenólica (PF)
negro, acabado brillante


RoHS

Bajo pedido

  • Muescas de retención, limitación de ángulo de giro según dibujo
Ocultar dibujo técnico
GN 215 Palancas de retención, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin muescas de retención
Bcon corona dentada (30 muescas de retención)
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio con chavetero K
d3d4d5h1h2h3 máx.
longitud del vástago
kLongitud l+0,5°
54K 10K 12325,244,5371316,53012222°
60K 14K 16325,250391518,53612519°

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio redondo d2
Tipo


Diámetro externo d1
Orificio redondo d2
Tipo


Instrucciones técnicas y de montaje

El pasador de alojamiento es de forma estándar de tipo cuña, lo que garantiza el posicionamiento sin retorno y hace posible un acoplamiento y desacoplamiento fácil.

Si no se requiere el posicionamiento sin retorno, puede utilizarse una espiga cónica (hecha a partir de un espárrago roscado). Los dentados pueden realizarse cuadrados o con espigas y los orificios adecuados. Estos orificios deben ser suficientemente grandes para asegurar que la espiga no queda limitada durante el acoplamiento (radio de giro de la palanca).

Se pueden fabricar ángulos más pequeños para marcajes especiales:

Tamaño 54 - 11°

Tamaño 60 - 9°

Se pueden conseguir ángulos más pequeños con las marcas y espigas adecuadas.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
75,84
más IVA 14,41 €
bruto 90,25 €
En stock
Peso: 0,460 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
GN 215-54-K10-AGN 215-54-K10-BGN 215-54-K12-AGN 215-54-K12-BGN 215-60-K14-AGN 215-60-K14-BGN 215-60-K16-AGN 215-60-K16-B