GN 918 Brides à excentrique Acier, serrage radial, vis depuis l’arrière

GN 918 Acier, serrage radial, vis depuis l’arrière Type: KVB - avec manette à boule, angulaire (dentée)
Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)
Type: KVB - avec manette à boule, angulaire (dentée)
Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les brides à excentrique GN 918 permettent un serrage et un desserrage rapides et sûrs dans une plage de serrage relativement large et avec une force de serrage élevée. L'excentrique présente l'avantage de conserver une force de serrage constante dans toutes les positions angulaires et est également autobloquant.

Un serrage de la vis depuis l’arrière permet une utilisation si aucun filetage n’est présent dans la structure environnante. La rondelle à usage intensif absorbe et transfert les forces de vissage résultantes. Le gradin de centrage de la rondelle de butée offre une protection contre les forces latérales non admissibles sur la vis à tête cylindrique.

Les poignées à levier de types KVB et GVB présentent une connexion positive avec la bride à excentrique au moyen d’une denture. Au cours de l’assemblage, il est donc possible de fixer la position du levier de manière propice au serrage.

Spécifications

Acier

  • Bride à excentrique / douille filetée /
    rondelle de butée
    cémentée
  • Vis à tête cylindrique ISO 4762-12.9
  • Rondelle trempée
  • Poignée noircie

Bouton champignon DIN 319
Plastique, résine phénolique (PF)
Noir, finition brillante


RoHS

Masquer schéma technique
GN 918 Acier, serrage radial, vis depuis l’arrière schéma

Options d'article/Tableau

Type

KVBavec manette à boule, angulaire (dentée)
GVBavec manette à boule, droite (dentée)
SKBavec hexagone

Direction de serrage

Rpar rotation dans le sens horaire (version étirée)
Lpar rotation dans le sens anti-horaire
Afficher/Masquer colonnes
d1 -0,5l1 max.d2d3d4 h9d5d6h1h2h3h4h5h6 -0,1h7l2l3A/Fmax.
40122227323742M 6259122010,330,52155312,50,21008,5155
40475762677782M 6259122010,330,52155312,50,21008,5155
50102030405060M 83011162412,334,52462362,50,211610,5195
50708090100--M 83011162412,334,52462362,50,211610,5195

Configuration et prix

Diamètre d1
Type



Direction de serrage


l1
Caractéristiques


Diamètre d1
Type



Direction de serrage


l1

Plage de serrage

ea1a62b3-bb76-4523-be26-8cff21d15fe5

Exemples d'application

142e3e88-54b5-4bf4-9b4b-66f3180c2a3c

Instruction de montage

8d91557a-314e-4f67-bc31-ac17003f5d26

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
67,93
plus TVA 12,91 €
brute 80,84 €
En stock
Poids: 0,180 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84662020
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 918-40-KVB-R-12GN 918-40-KVB-L-12GN 918-40-GVB-R-12GN 918-40-GVB-L-12GN 918-40-SKB-R-12GN 918-40-SKB-L-12GN 918-40-KVB-R-22GN 918-40-KVB-L-22GN 918-40-GVB-R-22GN 918-40-GVB-L-22GN 918-40-SKB-R-22GN 918-40-SKB-L-22GN 918-40-KVB-R-27GN 918-40-KVB-L-27GN 918-40-GVB-R-27GN 918-40-GVB-L-27GN 918-40-SKB-R-27GN 918-40-SKB-L-27GN 918-40-KVB-R-32GN 918-40-KVB-L-32GN 918-40-GVB-R-32GN 918-40-GVB-L-32GN 918-40-SKB-R-32GN 918-40-SKB-L-32GN 918-40-KVB-R-37GN 918-40-KVB-L-37GN 918-40-GVB-R-37GN 918-40-GVB-L-37GN 918-40-SKB-R-37GN 918-40-SKB-L-37GN 918-40-KVB-R-42GN 918-40-KVB-L-42GN 918-40-GVB-R-42GN 918-40-GVB-L-42GN 918-40-SKB-R-42GN 918-40-SKB-L-42GN 918-40-KVB-R-47GN 918-40-KVB-L-47GN 918-40-GVB-R-47GN 918-40-GVB-L-47GN 918-40-SKB-R-47GN 918-40-SKB-L-47GN 918-40-KVB-R-57GN 918-40-KVB-L-57GN 918-40-GVB-R-57GN 918-40-GVB-L-57GN 918-40-SKB-R-57GN 918-40-SKB-L-57GN 918-40-KVB-R-62GN 918-40-KVB-L-62GN 918-40-GVB-R-62GN 918-40-GVB-L-62GN 918-40-SKB-R-62GN 918-40-SKB-L-62GN 918-40-KVB-R-67GN 918-40-KVB-L-67GN 918-40-GVB-R-67GN 918-40-GVB-L-67GN 918-40-SKB-R-67GN 918-40-SKB-L-67GN 918-40-KVB-R-77GN 918-40-KVB-L-77GN 918-40-GVB-R-77GN 918-40-GVB-L-77GN 918-40-SKB-R-77GN 918-40-SKB-L-77GN 918-40-KVB-R-82GN 918-40-KVB-L-82GN 918-40-GVB-R-82GN 918-40-GVB-L-82GN 918-40-SKB-R-82GN 918-40-SKB-L-82GN 918-50-KVB-R-10GN 918-50-KVB-L-10GN 918-50-GVB-R-10GN 918-50-GVB-L-10GN 918-50-SKB-R-10GN 918-50-SKB-L-10GN 918-50-KVB-R-20GN 918-50-KVB-L-20GN 918-50-GVB-R-20GN 918-50-GVB-L-20GN 918-50-SKB-R-20GN 918-50-SKB-L-20GN 918-50-KVB-R-30GN 918-50-KVB-L-30GN 918-50-GVB-R-30GN 918-50-GVB-L-30GN 918-50-SKB-R-30GN 918-50-SKB-L-30GN 918-50-KVB-R-40GN 918-50-KVB-L-40GN 918-50-GVB-R-40GN 918-50-GVB-L-40GN 918-50-SKB-R-40GN 918-50-SKB-L-40GN 918-50-KVB-R-50GN 918-50-KVB-L-50GN 918-50-GVB-R-50GN 918-50-GVB-L-50GN 918-50-SKB-R-50GN 918-50-SKB-L-50GN 918-50-KVB-R-60GN 918-50-KVB-L-60GN 918-50-GVB-R-60GN 918-50-GVB-L-60GN 918-50-SKB-R-60GN 918-50-SKB-L-60GN 918-50-KVB-R-70GN 918-50-KVB-L-70GN 918-50-GVB-R-70GN 918-50-GVB-L-70GN 918-50-SKB-R-70GN 918-50-SKB-L-70GN 918-50-KVB-R-80GN 918-50-KVB-L-80GN 918-50-GVB-R-80GN 918-50-GVB-L-80GN 918-50-SKB-R-80GN 918-50-SKB-L-80GN 918-50-KVB-R-90GN 918-50-KVB-L-90GN 918-50-GVB-R-90GN 918-50-GVB-L-90GN 918-50-SKB-R-90GN 918-50-SKB-L-90GN 918-50-KVB-R-100GN 918-50-KVB-L-100GN 918-50-GVB-R-100GN 918-50-GVB-L-100GN 918-50-SKB-R-100GN 918-50-SKB-L-100