GN 607.2 Doigts d'indexage pour installation sur un équipement à paroi fine, sans position de repos

Doigts d'indexage GN 607.2: pour installation sur un équipement à paroi fine, sans position de repos

Description du produit

Les doigts d'indexage GN 607.2 ont été développés pour être installés sur un équipement à paroi fine.

Il faut tenir compte du fait qu'en fonction de l'épaisseur du kit de montage 's', la longueur 'l1' du poussoir en saillie et la position de l'écrou à 6 pans sur sa douille centrale, la pointe du poussoir peut ne pas toujours être entièrement rétractable.

Pour des raisons de design, la précision de position de ce doigt d'indexage n'est pas aussi exacte que le doigt GN 607.

Spécifications

Guide
AcierST
zingué, passivé bleu


Goupille de centrage
Inox

  • AISI 303
  • nickelé chimiquement

Bouton
Plastique (Polyamide PA)

  • noir mat
  • non amovible

RoHS

Masquer schéma technique
GN 607.2 Doigts d'indexage pour équipement à paroi fine schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Poussoir -0,02 / -0,05
Alésage H7
l1d2d3el2l3l4
Course
s
Serrage
distance
A/F1A/F2Charge du ressort en N≈
Initiale

finale
Charge
axiale
en N
68,5251019,5341061 ... 317141024400
610,5251019,5341063 ... 517141024400
81031122240127,51 ... 519161323500
81231122240127,53 ... 519161323500

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Course l1
Matériau

Diamètre du boulon d1
Course l1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,30
plus TVA 2,34 €
brute 14,64 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Poids: 0,040 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900