Roues : robustes et polyvalentes pour un usage industriel

Pour garantir la fluidité des processus au sein des unités de production, des entrepôts et des ateliers, les roues sont des composants standard indispensables. Permettant de transporter des charges lourdes de manière sûre et flexible, elles sont utilisées dans des domaines tels que la

construction de machines, la logistique et la fabrication. Leurs bandes de roulement sont fabriquées à partir de matériaux durables tels que le caoutchouc, le polyuréthane ou le polyamide, et sont conçues pour résister à des contraintes élevées et à des sols rugueux.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Capacidad de carga en N (de - à) Capacidad de carga en N
Matériau de la bande de roulement
Matériau du corps de roue
Type de roulement
Ø des roues (de - à) Ø des roues
Ø de l'essieu (de - à) Ø de l'essieu
Type de sol adapté
Famille de produits

GN 22892 Roues, polyamide Type de roulement: G - Roulement à friction<br />Type: A - Roue sans support

NOUVEAU GN 22892

Roues, polyamide