GN 22884 Roues Bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en polyamide

GN 22884 Roues, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en polyamide Type de roulement: G - Roulement à friction
Type: A - Roue sans support
Original design RE.F1

Description du produit

Les roues GN 22884 sont destinées à l'industrie et au secteur public, pour le déplacement en intérieur de chariots de transport, par exemple.

La bande de roulement offre une faible résistance au roulement et une grande élasticité, ainsi qu'une bonne résistance à l'usure et à la déchirure. Permet de franchir les obstacles.

Spécifications

Bande de roulement
Polyuréthane thermoplastique (TPU)

  • Moulé par injection
  • Bleu
  • Dureté de 85 Shore A

Corps de roue
Plastique, polyamide (PA)


Température de fonctionnement : -15 °C à +70 °C


RoHS

Masquer schéma technique
GN 22884 Roues, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en polyamide schéma

Options d'article/Tableau

Type de roulement

GRoulement à friction

Type

ARoue sans support
Afficher/Masquer colonnes
d1
Ø des roues
b1b2d2Charge ergonomique
max. recommandée
en N
Capacité
de charge statique max.
en N
Capacité 
de charge dynamique max.
en N
803039127501600750
100304412120020001200
125354415180035001800
150455920240045002500
200505920300050003000

Configuration et prix

Ø des roues d1
Type de roulement

Type

Caractéristiques

Ø des roues d1
Type de roulement

Type

Adapté au type de sol

Le type de sol et les obstacles éventuels sont des facteurs qui influencent la force nécessaire pour déplacer le chariot ainsi que la transmission des vibrations et l'usure de la roue.
En fonction des caractéristiques du sol, les lignes directrices suivantes s'appliquent au choix de la bonne roue :

  • Pour les sols irréguliers et en cas d'obstacles, les roues doivent avoir une bande de roulement souple et épaisse et un grand diamètre.
  • Pour les sols lisses et les charges lourdes, les roues doivent avoir une bande de roulement dure.

Le tableau suivant indique de manière simplifiée le type de sol adapté à chaque roue.

Afficher/Masquer colonnes
StandardCarrelageAsphalteCiment à base de résine, bétonSol non pavéCaillebotisSol avec copeauxSol avec obstacles
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,81
plus TVA 0,91 €
brute 5,72 €
En stock
ELESA Code: 452476
Description: RE.F1-080-RBL
Poids: 0,110 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83022000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.


Tutoriel sur le téléchargement CAO
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
GN 22884-80-G-AGN 22884-100-G-AGN 22884-125-G-AGN 22884-150-G-AGN 22884-200-G-A