GN 22868 Galets pour transpalette Bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en acier

GN 22868 Galets pour transpalette, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en acier Type de roulement: K - Roulement à billes
Type: A - Roue sans support
Original design RE.G5

Description du produit

Les galets pour transpalettes GN 22868 sont utilisés dans les secteurs de l'industrie et de la logistique pour déplacer des charges lourdes.

La bande de roulement se caractérise par une grande élasticité et une bonne résistance à l'usure.

Le roulement à billes étant peu sollicité, sa durée de vie est plus longue.

Spécifications

Bande de roulement
Plastique, polyuréthane (PUR)

  • Moulé
  • Jaune
  • Dureté de 92 Shore A

Corps de roue
Acier


Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C


RoHS

Masquer schéma technique
GN 22868 Galets pour transpalette, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en acier schéma

Options d'article/Tableau

Type de roulement

KRoulement à billes

Type

ARoue sans support
Afficher/Masquer colonnes
d1
Ø des roues
bd2Charge ergonomique
max. recommandée en N
Capacité
de charge statique max. en N
Capacité
de charge dynamique max. en N
807020390070005600
809020430090007000
827020400070005600
829020440090007000
82100204600100008000
854020250040003500
857020410070005600
859020450090007000
85100204750100008000

Configuration et prix

Ø des roues d1
Largeur b
Type de roulement

Type

Ø des roues d1
Largeur b
Type de roulement

Type

Adapté au type de sol

Le type de sol et les obstacles éventuels sont des facteurs qui influencent la force nécessaire pour déplacer le chariot ainsi que la transmission des vibrations et l'usure de la roue.
En fonction des caractéristiques du sol, les lignes directrices suivantes s'appliquent au choix de la bonne roue :

  • Pour les sols irréguliers et en cas d'obstacles, les roues doivent avoir une bande de roulement souple et épaisse et un grand diamètre.
  • Pour les sols lisses et les charges lourdes, les roues doivent avoir une bande de roulement dure.

Le tableau suivant indique de manière simplifiée le type de sol adapté à chaque roue.

Afficher/Masquer colonnes
StandardCarrelageAsphalteCiment à base de résine, bétonSol non pavéCaillebotisSol avec copeauxSol avec obstacles
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
29,44
plus TVA 5,59 €
brute 35,03 €
Délai de livraison 3-7 jours
ELESA Code: 452791
Description: RE.G5-80x70-RSL
Poids: 1,060 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83022000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.


Tutoriel sur le téléchargement CAO
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
GN 22868-80-70-K-AGN 22868-80-90-K-AGN 22868-82-70-K-AGN 22868-82-90-K-AGN 22868-82-100-K-AGN 22868-85-40-K-AGN 22868-85-70-K-AGN 22868-85-90-K-AGN 22868-85-100-K-A