JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 346 Patins à rotule

Photo

GN 346 Patins à rotule, acier

Description du produit

Information

Les patins à rotule GN 346 sont généralement utilisés pour le transfert de forces de serrage. Ils s'ajustent aux surfaces inégales ou non parallèles et serrent sans tordre les pièces serrées.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de patins de rotule radiale ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale sur les patins.

Aux valeurs indiquées dans le tableau, une déformation permanente de la bille est quasiment impossible.

Les patins à rotule GN 346 peuvent également être utilisés comme des pieds de machine ayant un pied de petit diamètre.

Spécifications

Acier

  • Classe 5 de résistance à la traction
  • zingué, passivé bleu

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 346 Patins à rotule, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1l2t
min.
A/FCharge statique en kN
(voir information)
16M 81979125
20M 1022811157,5
24M 122510121710
30M 163413162415

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,52
plus TVA 0,86 €
brute 5,38 €
En stock
Poids: 0,018 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.