GN 346 Pallonivelletyt painealustat

Pallonivelletyt painealustat GN 346:

Tuotteen kuvaus

GN 346 -pallonivellettyjä painealustoja käytetään yleensä kiinnitysvoimien välittämiseen. Ne sopivat käytettäviksi epätasaisilla tai erisuuntaisilla pinnoilla ja kiinnitettävät osat eivät väänny kiinnityksessä.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään pallonivellettyjä alustoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus.

Taulukossa ilmoitetuilla arvoilla pallon pysyvä vääntyminen on lähes mahdotonta.

GN 346 -pallonivellettyjä painealustoja voidaan käyttää myös säätöjalkoina pienellä jalan läpimitalla.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Vetolujuusluokka 5
  • sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 346 Pallonivelletyt painealustat, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2t
min.
avainväli A/FStaattinen kuorma kN
(katso tiedot)
16M 81979125
20M 1022811157,5
24M 122510121710
30M 163413162415

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Ulkoläpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,75
plus ALV 0,90 €
brutto 5,65 €
Varastossa
Paino: 0,018 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098