GN 346 Dadi esagonali di livellamento

Dadi esagonali di livellamento GN 346:

Descrizione del prodotto

I dadi esagonali di livellamento GN 346 sono generalmente utilizzati per trasmettere forze di serraggio. Si adattano alle superfici irregolari o non parallele e consentono il serraggio senza trasmettere la rotazione alla superficie da bloccare

I valori sono il risultato di una serie di prove in cui un certo numero di dadi esagonali di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato.

Con i valori indicati nella tabella, una deformazione permanente della sfera è quasi impossibile.

I dadi esagonali di livellamento GN 346 possono essere utilizzati anche come piedini di livellamento di diametro ridotto.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 5
  • Zincato, passivato blu

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 346 Dadi esagonali di livellamento, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1l2t
min.
A/FCarico statico in kN
(Vedere informazioni)
16M 81979125
20M 1022811157,5
24M 122510121710
30M 163413162415

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Filettatura d2
Diametro esterno d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,75
più IVA 0,90 €
lordo 5,65 €
In magazzino
Peso: 0,018 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098