GN 437.4CharnièresZinc moulé sous pression, avec détente
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Les charnières GN 437.4 avec détente maintiennent les portes et les caches dans la position d'indexation donnée, sans mécanisme supplémentaire.
Elles sont particulièrement utiles lorsque les machines et les systèmes doivent fréquemment être ouverts et fermés aux fins du chargement et du déchargement, ainsi qu'en cas d'entretiens ou de réparations. Elles permettent d'éviter que les portes et les caches se ferment et s'ouvrent indépendamment et de manière indésirable.
De plus, l'angle de -3° du type C2 assure une légère pression de la porte ou du cache contre la cadre du logement lors qu'ils sont fermés.
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
17,84
€
plus TVA 3,39 € brute 21,23 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,26 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,152 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €