Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto
Le cerniere GN 437.4 con fermo mantengono porte e sportelli nella posizione di bloccaggio predefinita, senza richiedere ulteriori meccanismi.
Questo risulta particolarmente vantaggioso quando occorre aprire e chiudere con frequenza macchine e impianti per le operazioni di carico e scarico, ma anche per i lavori di manutenzione e riparazione. Le cerniere impediscono chiusure o aperture automatiche indesiderate.
La posizione a -3° del tipo C2 garantisce inoltre una leggera pressione della porta o dello sportello contro il telaio del corpo di contenimento in condizione di chiusura.
Specifiche
Lega di zinco pressofusaZD
Rivestimento con polveri nero, RAL 9005, finitura testurizzataSW argento, RAL 9006, finitura testurizzataSR
Elementi di bloccaggio / Calotta di protezione
Plastica (poliacetale POM)
Resistente a temperature fino a 80 °C
Questa combinazione di filtri non produce alcun risultato.
Selezione e configurazione articolo
Parte selezionata (Come ordinare)
Totale (netto)
17,84
€
più IVA 3,39 € lordo 21,23 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,26 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,152 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 175,00 € -> 10 % di sconto da 275,00 € -> 20 % di sconto da 375,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €