Golfari a gancio e punti di ancoraggio
I golfari a gancio e i punti di ancoraggio sono componenti estremamente robusti e affidabili per sollevare, abbassare o fissare in sicurezza i carichi pesanti. Possono essere saldati in modo permanente oppure si possono avvitare e quindi rimuovere

Golfari a gancio e punti di ancoraggio

I golfari a gancio e i punti di ancoraggio sono componenti estremamente robusti e affidabili per sollevare, abbassare o fissare in sicurezza i carichi pesanti. Possono essere saldati in modo permanente oppure si possono avvitare e quindi rimuovere all’occorrenza. A seconda delle esigenze, è possibile scegliere tra punti di ancoraggio fissi o rigidi e dispositivi di sollevamento mobili che possono ruotare o ripiegarsi.

Tipi di punti di ancoraggio

I punti di ancoraggio sono di due tipi:
  • I punti di ancoraggio rigidi sono fissati in modo permanente, sono quindi estremamente compatti e hanno un'elevata capacità di carico. I tipi a saldare, ad esempio, si distinguono per le dimensioni molto ridotte e possono essere caricati da qualsiasi direzione. Apposite tacche di usura consentono di verificare l'usura del punto di ancoraggio rigido, consentendo di decidere quando sostituire il componente.
  • Le versioni mobili (pieghevoli o girevoli) hanno capacità di carico inferiori, ma offrono maggiore flessibilità per la direzione di trazione. Un esempio è costituito dall'anello di carico, chiamato anche gancio di carico. I vantaggi degli anelli di carico sono l'altezza ridotta, la rotazione a 360° e la staffa che può ruotare in qualsiasi direzione di carico.

Fissaggio dei punti di ancoraggio

  • I punti di ancoraggio a vite sono avvitati al carico mediante una filettatura per uso mobile o permanente. Sono disponibili, ad esempio, come golfari girevoli con capacità di carico compresa tra 300 kg e 5 tonnellate.
  • I golfari a saldare consentono una maggiore capacità di carico e un fissaggio stabile grazie alla saldatura. Non si possono spostare dalla sede di impiego e sono disponibili in quattro versioni, con una capacità di carico compresa tra 1.500 kg e 5 tonnellate.

Golfari a gancio e anelli di carico per gru con cuscinetti a sfere

I golfari a gancio (chiamati anche ganci girevoli) e gli aneli di carico presentano numerose caratteristiche:
  • Libera rotazione, limitata sotto carico
  • Chiusura di sicurezza con azionamento a una mano o anello chiuso
  • Chip RFID integrato per l'identificazione
  • Versioni con capacità di carico da 500 kg a 8 tonnellate
Il gancio o l'anello che ruota liberamente su un cuscinetto a sfere evita tensioni nella fune o nella catena durante il trasporto del carico o la rotazione dei componenti. La chiusura di sicurezza impedisce al gancio della gru di scivolare anche quando è allentato. Il chip RFID integrato semplifica l'identificazione per le ispezioni periodiche.
Filtra prodotti
Materiale
Metodo di fissaggio
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno

Non hai trovato niente? Richieste speciali