JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 271.4 Équerres de montage Aluminium

Photo

GN 271.4 Équerres de montage, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les équerres de montage GN 271.4 acceptent les capteurs à filetage externe via le trou de la patte.

Ils peuvent également être fixés de manière universelle via la bride sur des systèmes de profilés.

Spécifications

Aluminium
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


RoHS

Sur demande

Version inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 271.4 Équerres de montage, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
pour capteur
b
Largeur de pivot
d2d3Longueur lm1m2t1t2x1x2y
B 1225305,536,5242511,57503835
B 1825305,536,5242511,57503835

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Largeur de pivot b
Finition
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,82
plus TVA 2,25 €
brute 14,07 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,10 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,039 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 271.4-B12-25-SWGN 271.4-B18-25-SW

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes