GN 271.4 Soportes para sensores Aluminio

Soportes para sensores GN 271.4: Aluminio
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Los conectores articulados para actuadores lineales GN 271.4 admiten sensores con rosca exterior a través del orificio en la oreja de sujeción.

También pueden fijarse universalmente con la brida a sistemas de perfiles.

Especificación

Aluminio
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW


RoHS

Bajo pedido

Versión de acero inoxidable

Ocultar dibujo técnico
GN 271.4 Soportes para sensores, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
para sensor
b
Ancho de lengüeta
d2d3Longitud lm1m2t1t2x1x2y
B 1225305,536,5242511,57503835
B 1825305,536,5242511,57503835

Estructura y precio

Orificio redondo d1
Ancho de lengüeta b
Acabado
SW
Orificio redondo d1
Ancho de lengüeta b
Acabado
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,17
más IVA 2,31 €
bruto 14,48 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,10 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,039 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 271.4-B12-25-SWGN 271.4-B18-25-SW