GN 271.4 Porta sensori Alluminio

GN 271.4 Porta sensori, alluminio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm
Mostra tutti i prodotti compatibili

Descrizione del prodotto

I porta sensori GN 271.4 accolgono i sensori con filettatura esterna attraverso il foro nell'aletta.

In generale si possono anche fissare ai sistemi di profilati tramite la flangia.

Specifiche

Alluminio
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW


RoHS

Su richiesta

Versione in acciaio INOX

Nascondi disegno tecnico
GN 271.4 Porta sensori, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
per sensore
b
Ampiezza di rotazione
d2d3Lunghezza lm1m2t1t2x1x2y
B 1225305,536,5242511,57503835
B 1825305,536,5242511,57503835

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Ampiezza di rotazione b
Finitura
SW
Foro alesato d1
Ampiezza di rotazione b
Finitura
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,17
più IVA 2,31 €
lordo 14,48 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,10 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,039 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 271.4-B12-25-SWGN 271.4-B18-25-SW