GN 484 Noix de serrage taraudées Aluminium

Finition: ELS - Anodisé noir

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les noix de serrage taraudées GN 484 sont conçues essentiellement pour le montage des équerres de montage GN 479 et des plaques de retenue GN 479.1. Elles sont munies d'un filetage central et pour la taille avec k = 20 et plus, d'un modèle d'alésage supplémentaire 4 x M4.

En utilisant les noix de serrage orientables GN 482 et les modèles en T GN 483 de dimensions k identiques, les noix de serrage taraudées GN 484 peuvent être facilement combinées pour créer des noix de serrage articulées. Les kits de serrage GN 511.1 avec vis (type S) et avec manette indexable (K) sont disponibles pour cette combinaison. Le code de l'article à commander est indiqué dans le tableau dimensionnel.

Spécifications

  • Aluminium
    • mate, barattéMT
    • Anodisé noirELS

RoHS

Accessoire

Kits de serrage GN 511.1

Masquer schéma technique
GN 484 Noix de serrage taraudées schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1kd2d3
Joint
alésage
l1l2l3l4
Carré V
mKit de serrage pour d3
Type S
Kit de serrage pour d3
Type K
M 5M 6M 81674,53022138-GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-K
M 6M 8-208,55,53828171014GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-K
M 8M 10-25106,54633,52012,517GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-K
M 8M 10M 1230106,55540241520GN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-K

Configuration et prix

Filetage d1
k
Finition
Filetage d1
k
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,36
plus TVA 1,78 €
brute 11,14 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,07 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
GN 484-M5-16-ELSGN 484-M5-16-MTGN 484-M6-16-ELSGN 484-M6-16-MTGN 484-M8-16-ELSGN 484-M8-16-MTGN 484-M6-20-ELSGN 484-M6-20-MTGN 484-M8-20-ELSGN 484-M8-20-MTGN 484-M8-25-ELSGN 484-M8-25-MTGN 484-M10-25-ELSGN 484-M10-25-MTGN 484-M8-30-ELSGN 484-M8-30-MTGN 484-M10-30-ELSGN 484-M10-30-MTGN 484-M12-30-ELSGN 484-M12-30-MT