GN 18 Pieds de machine Inox, conforme aux normes de la FDA

GN 18 Pieds de machine, inox AISI 316L, conformes aux normes de la FDA De type goujon fileté: S - sans écrou hexagonal externe en bas
De type goujon fileté: S - sans écrou hexagonal externe en bas

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

FDA

Homologación FDA

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les pieds de machine GN 18 sont particulièrement adaptés aux environnements agressifs.

Favorisant l'écoulement des liquides, les plans inclinés et la finition de haute qualité de la plaque de base simplifient le nettoyage et empêchent l'accumulation de poussières ou de saletés. Conforme aux normes de la FDA, la sous-couche en caoutchouc vulcanisé assure l'étanchéité de la base par rapport à la surface portante. Ces pieds peuvent donc être utilisés dans des environnements de transformation alimentaire ou dans le secteur pharmaceutique, par exemple.

Les pieds de machine sont livrés assemblés et ne peuvent pas être démontés.

Spécifications

Plaque de base
Inox AISI 316L


Goujon fileté
Inox AISI 316L


Écrou à 6 pans ISO 4032
Inox


Tampon en caoutchouc
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)

  • Noir
  • Matériau conforme à la FDA
  • Dureté 85±5 Shore A
  • Vulcanisé

RoHS

Sur demande

  • Tampon en caoutchouc disponible en plusieurs couleurs
Masquer schéma technique
GN 18 Pieds de machine, inox AISI 316L, conformes aux normes de la FDA schéma

Options d'article/Tableau

Type (Plaque de base)

C3poli, caoutchouc vulcanisé, noir

De type goujon fileté

Ssans écrou hexagonal externe en bas
SKavec écrou externe hexagonal externe en bas
Tsans écrou, clé plate en bas
TKavec écrou, clé plate en bas
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1
Version
S / SK

Version
T / TK
60M 8405063-------
60M 10506080100------
60M 126080100125------
60M 16----75100125150200250
80M 8405063-------
80M 10506080100------
80M 126080100125------
80M 16----75100125150200250
80M 20----75100125150200250
80M 24----100125150200300-
100M 8405063-------
100M 10506080100------
100M 126080100125------
100M 16----75100125150200250
100M 20----75100125150200250
100M 24----100125150200300-
120M 20----75100125150200250
120M 24----100125150200300-
Afficher/Masquer colonnes
d1d2h1h2sA/F1A/F2w en °
60M 831-217-32
60M 1031-217-32
60M 1231-217-32
60M 16-372-1232
80M 833-217-26
80M 1033-217-26
80M 1233-217-26
80M 16-392-1226
80M 20-392-1526
80M 24-412-1926
100M 835-217-22
100M 1035-217-22
100M 1235-217-22
100M 16-412-1222
100M 20-412-1522
100M 24-432-1922
120M 20-432-1520
120M 24-462-1920

Configuration et prix

Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (T/TK)
Type (Plaque de base)

De type goujon fileté




Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (T/TK)
Type (Plaque de base)

De type goujon fileté




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,59
plus TVA 2,58 €
brute 16,17 €
En stock
Poids: 0,115 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 18-60-M8-40-C3-SGN 18-60-M8-40-C3-SKGN 18-60-M8-50-C3-SGN 18-60-M8-50-C3-SKGN 18-60-M8-63-C3-SGN 18-60-M8-63-C3-SKGN 18-60-M10-50-C3-SGN 18-60-M10-50-C3-SKGN 18-60-M10-60-C3-SGN 18-60-M10-60-C3-SKGN 18-60-M10-80-C3-SGN 18-60-M10-80-C3-SKGN 18-60-M10-100-C3-SGN 18-60-M10-100-C3-SKGN 18-60-M12-60-C3-SGN 18-60-M12-60-C3-SKGN 18-60-M12-80-C3-SGN 18-60-M12-80-C3-SKGN 18-60-M12-100-C3-SGN 18-60-M12-100-C3-SKGN 18-60-M12-125-C3-SGN 18-60-M12-125-C3-SKGN 18-60-M16-75-C3-TGN 18-60-M16-75-C3-TKGN 18-60-M16-100-C3-TGN 18-60-M16-100-C3-TKGN 18-60-M16-125-C3-TGN 18-60-M16-125-C3-TKGN 18-60-M16-150-C3-TGN 18-60-M16-150-C3-TKGN 18-60-M16-200-C3-TGN 18-60-M16-200-C3-TKGN 18-60-M16-250-C3-TGN 18-60-M16-250-C3-TKGN 18-80-M8-40-C3-SGN 18-80-M8-40-C3-SKGN 18-80-M8-50-C3-SGN 18-80-M8-50-C3-SKGN 18-80-M8-63-C3-SGN 18-80-M8-63-C3-SKGN 18-80-M10-50-C3-SGN 18-80-M10-50-C3-SKGN 18-80-M10-60-C3-SGN 18-80-M10-60-C3-SKGN 18-80-M10-80-C3-SGN 18-80-M10-80-C3-SKGN 18-80-M10-100-C3-SGN 18-80-M10-100-C3-SKGN 18-80-M12-60-C3-SGN 18-80-M12-60-C3-SKGN 18-80-M12-80-C3-SGN 18-80-M12-80-C3-SKGN 18-80-M12-100-C3-SGN 18-80-M12-100-C3-SKGN 18-80-M12-125-C3-SGN 18-80-M12-125-C3-SKGN 18-80-M16-75-C3-TGN 18-80-M16-75-C3-TKGN 18-80-M16-100-C3-TGN 18-80-M16-100-C3-TKGN 18-80-M16-125-C3-TGN 18-80-M16-125-C3-TKGN 18-80-M16-150-C3-TGN 18-80-M16-150-C3-TKGN 18-80-M16-200-C3-TGN 18-80-M16-200-C3-TKGN 18-80-M16-250-C3-TGN 18-80-M16-250-C3-TKGN 18-80-M20-75-C3-TGN 18-80-M20-75-C3-TKGN 18-80-M20-100-C3-TGN 18-80-M20-100-C3-TKGN 18-80-M20-125-C3-TGN 18-80-M20-125-C3-TKGN 18-80-M20-150-C3-TGN 18-80-M20-150-C3-TKGN 18-80-M20-200-C3-TGN 18-80-M20-200-C3-TKGN 18-80-M20-250-C3-TGN 18-80-M20-250-C3-TKGN 18-80-M24-100-C3-TGN 18-80-M24-100-C3-TKGN 18-80-M24-125-C3-TGN 18-80-M24-125-C3-TKGN 18-80-M24-150-C3-TGN 18-80-M24-150-C3-TKGN 18-80-M24-200-C3-TGN 18-80-M24-200-C3-TKGN 18-80-M24-300-C3-TGN 18-80-M24-300-C3-TKGN 18-100-M8-40-C3-SGN 18-100-M8-40-C3-SKGN 18-100-M8-50-C3-SGN 18-100-M8-50-C3-SKGN 18-100-M8-63-C3-SGN 18-100-M8-63-C3-SKGN 18-100-M10-50-C3-SGN 18-100-M10-50-C3-SKGN 18-100-M10-60-C3-SGN 18-100-M10-60-C3-SKGN 18-100-M10-80-C3-SGN 18-100-M10-80-C3-SKGN 18-100-M10-100-C3-SGN 18-100-M10-100-C3-SKGN 18-100-M12-60-C3-SGN 18-100-M12-60-C3-SKGN 18-100-M12-80-C3-SGN 18-100-M12-80-C3-SKGN 18-100-M12-100-C3-SGN 18-100-M12-100-C3-SKGN 18-100-M12-125-C3-SGN 18-100-M12-125-C3-SKGN 18-100-M16-75-C3-TGN 18-100-M16-75-C3-TKGN 18-100-M16-100-C3-TGN 18-100-M16-100-C3-TKGN 18-100-M16-125-C3-TGN 18-100-M16-125-C3-TKGN 18-100-M16-150-C3-TGN 18-100-M16-150-C3-TKGN 18-100-M16-200-C3-TGN 18-100-M16-200-C3-TKGN 18-100-M16-250-C3-TGN 18-100-M16-250-C3-TKGN 18-100-M20-75-C3-TGN 18-100-M20-75-C3-TKGN 18-100-M20-100-C3-TGN 18-100-M20-100-C3-TKGN 18-100-M20-125-C3-TGN 18-100-M20-125-C3-TKGN 18-100-M20-150-C3-TGN 18-100-M20-150-C3-TKGN 18-100-M20-200-C3-TGN 18-100-M20-200-C3-TKGN 18-100-M20-250-C3-TGN 18-100-M20-250-C3-TKGN 18-100-M24-100-C3-TGN 18-100-M24-100-C3-TKGN 18-100-M24-125-C3-TGN 18-100-M24-125-C3-TKGN 18-100-M24-150-C3-TGN 18-100-M24-150-C3-TKGN 18-100-M24-200-C3-TGN 18-100-M24-200-C3-TKGN 18-100-M24-300-C3-TGN 18-100-M24-300-C3-TKGN 18-120-M20-75-C3-TGN 18-120-M20-75-C3-TKGN 18-120-M20-100-C3-TGN 18-120-M20-100-C3-TKGN 18-120-M20-125-C3-TGN 18-120-M20-125-C3-TKGN 18-120-M20-150-C3-TGN 18-120-M20-150-C3-TKGN 18-120-M20-200-C3-TGN 18-120-M20-200-C3-TKGN 18-120-M20-250-C3-TGN 18-120-M20-250-C3-TKGN 18-120-M24-100-C3-TGN 18-120-M24-100-C3-TKGN 18-120-M24-125-C3-TGN 18-120-M24-125-C3-TKGN 18-120-M24-150-C3-TGN 18-120-M24-150-C3-TKGN 18-120-M24-200-C3-TGN 18-120-M24-200-C3-TKGN 18-120-M24-300-C3-TGN 18-120-M24-300-C3-TK