GN 19 Pieds de machine Inox, agréés 3-A et DGUV, conception hygiénique

GN 19 Pieds de machine, inox, agréés 3-A et DGUV, conception hygiénique
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Les pieds de machine GN 19 sont conformes à la norme sanitaire 3-A 88-01 et aux normes d’essais DGUV et conviennent donc à une utilisation en zone hygiénique.

Le patin élastomère protège l’espace sous la plaque d'assise contre la crasse. Cette protection est appliquée par le poids de la machine sur la plaque. Le joint d'étanchéité situé au-dessus du manchon de réglage permet une fixation sans espaces morts. Grâce au joint racleur et au joint d’étanchéité, les composants mobiles sont protégés contre l'environnement.

La finition de haute qualité empêche l'adhérence de la saleté et facilite le nettoyage.

Les valeurs répertoriées dans le tableau des capacités de charge statique font référence à une charge purement verticale par rapport au pied de machine. Dans des conditions de fonctionnement normales, des charges de flexion ou des charges angulaires sont relativement courantes et entraînent une réduction des capacités de charge qui doit être prise en considération.

Spécifications

Plaque d'assise
Tôle inox AISI 316L


Broche / Manchon réglable
Inox AISI 304
tourné


Joints

  • bleu
  • Matériau conforme à la FDA
  • Anneau d'étanchéité
    HNBR, dureté de 70 ±5 Shore A
  • Balai
    TPU, dureté 95 ±5 Shore A
  • Anneau d'étanchéité
    HNBR, dureté de 85 ±5 Shore A

Coussinet en élastomère
Silicone

  • bleu
  • Dureté de 85 ±5 Shore A
  • Vulcanisé

Température de fonctionnement -20 °C à +100 °C


RoHS

Accessoire

Embouts protecteurs GN 20.1
Anneaux d'étanchéité GN 7600
Balais GN 7607

Masquer schéma technique
GN 19 Pieds de machine, inox, agréés 3-A et DGUV, conception hygiénique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans trous de montage
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1d3l2l3A/F1A/F2Charge
statique en kN
(voir information)
60M 1217522525143517199
60M 1617522528193518229
80M 12175225251435171915
80M 16175225281935182215
80M 20185235322435242715
80M 24185235362935243015
100M 16175225281935182222
100M 20185235322435242722
100M 24185235362935243022
120M 16175225281935182230
120M 20185235322435242730
120M 24185235362935243030

Configuration et prix

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur totale l1
Type

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur totale l1
Type

Principes applicables à la conception hygiénique

3-A Sanitary Standard, Inc.

  • association à but non lucratif et indépendante aux États-Unis
  • trois groupes d'intérêt :
    les agences de santé publiques et gouvernementales, les fabricants de machines et d'aliments.
  • plus de 70 normes sanitaires
  • examen des dessins et modèles et des processus, délivrance des certificats

1a9a2fe1-0747-459f-b422-952d928519bd

Concept de joint

MD19_MT-46216-0

Joints

Le rôle principal des joints d'étanchéité est de protéger les espaces vides, les interstices et les fentes des pièces standard incluses dans la catégorie conception hygiénique contre toute pénétration de liquides de nettoyage ou de résidus de produits.
Pour cela, les joints et les bagues sont précontraints ou comprimés selon une pression définie pour assurer leur étanchéité permanente après installation. Dans la famille de produits de conception hygiénique, les espaces d'installation et les sections transversales des joints d'étanchéité sont calculés et conçus à l'aide d'un logiciel de simulation, de sorte que la compression de surface nécessaire est obtenue lors de l'installation et que le matériau du joint n'est pas soumis à une pression excessive.
Une distinction fondamentale peut être faite entre les joints statiques et mobiles :
Les joints statiques tels que ceux des exemples d'application ci-dessous, montrent les faces supérieures de la surface de montage (bague d'étanchéité) et les faces inférieures de la surface de contact (joint inférieur), de sorte que la pression correspondante soit obtenue par serrage. Toutes les surfaces en contact avec le joint d'étanchéité doivent avoir un fini de surface d'au moins Ra 0,8 µm.
Les joints mobiles du manchon réglable (bague) et de l'articulation à rotule (joint d'étanchéité) du pied sont conçus de manière à permettre un ajustement en hauteur et en inclinaison. Grâce à cette conception, l'espace de montage et la section transversale du joint d'étanchéité assurent une étanchéité précontrainte, sans jeu.
Selon la version et le type d'utilisation, il peut être nécessaire de remplacer les joints d'étanchéité en cas de détérioration ou à des fins de maintenance préventive. À cet effet, Ganter fournit les joints d'étanchéité correspondants en tant que pièces de rechange ou les propose sous Anneaux d'étanchéité GN 7600 en tant pièces standard de rechange.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
63,72
plus TVA 12,11 €
brute 75,83 €
En stock
Poids: 0,477 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 19-60-M12-175-AGN 19-60-M12-225-AGN 19-60-M16-175-AGN 19-60-M16-225-AGN 19-80-M12-175-AGN 19-80-M12-225-AGN 19-80-M16-175-AGN 19-80-M16-225-AGN 19-80-M20-185-AGN 19-80-M20-235-AGN 19-80-M24-185-AGN 19-80-M24-235-AGN 19-100-M16-175-AGN 19-100-M16-225-AGN 19-100-M20-185-AGN 19-100-M20-235-AGN 19-100-M24-185-AGN 19-100-M24-235-AGN 19-120-M16-175-AGN 19-120-M16-225-AGN 19-120-M20-185-AGN 19-120-M20-235-AGN 19-120-M24-185-AGN 19-120-M24-235-A