JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 17 Pieds de machine Inox, conforme aux normes de la FDA

Photo

GN 17 Pieds de machine, inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA De type goujon fileté: S - sans écrou hexagonal externe en bas
De type goujon fileté: S - sans écrou hexagonal externe en bas
GN 17 Pieds de machine, inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA De type goujon fileté: S - sans écrou hexagonal externe en bas GN 17 Pieds de machine, inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA De type goujon fileté: SK - avec écrou externe hexagonal externe en bas GN 17 Pieds de machine, inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA De type goujon fileté: T - sans écrou, clé plate en bas GN 17 Pieds de machine, inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA De type goujon fileté: TK - avec écrou, clé plate en bas GN 17 Pieds de machine, inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA De type goujon fileté: V - sans écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas GN 17 Pieds de machine, inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA De type goujon fileté: VK - avec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas GN 17 Pieds de machine, inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA De type goujon fileté: W - avec manchon réglable, filetage couvert, clé plate en bas
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Information

Les pieds de machine GN 17 sont adaptés aux environnements agressifs.

Favorisant l'écoulement des liquides, les plans inclinés et la finition de haute qualité de la plaque de base simplifient le nettoyage et empêchent l'accumulation de poussières ou de saletés. Conforme aux normes de la FDA, la sous-couche en caoutchouc vulcanisé assure l'étanchéité de la base par rapport à la surface portante. Ces pieds peuvent donc être utilisés dans des environnements de transformation alimentaire ou dans le secteur pharmaceutique, par exemple.

Les pieds de machine sont livrés assemblés et ne peuvent pas être démontés.

Spécifications

Plaque de base
Inox AISI 304


Goujon fileté
Inox AISI 303


Écrou à 6 pans ISO 4032
Inox AISI 304


Tampon en caoutchouc
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)

  • Noir
  • Conforme aux normes de la FDA
  • Dureté 85±5 Shore A
  • Vulcanisé

RoHS

Sur demande

Tampon en caoutchouc disponible en plusieurs couleurs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 17 Pieds de machine, inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA schéma

Options d'article/Tableau

Type (Plaque de base)

C3poli, caoutchouc vulcanisé, noir

De type goujon fileté

Ssans écrou hexagonal externe en bas
SKavec écrou externe hexagonal externe en bas
Tsans écrou, clé plate en bas
TKavec écrou, clé plate en bas
Vsans écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
VKavec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
Wavec manchon réglable, filetage couvert, clé plate en bas
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1
Version
S / SK

Version
T / TK
l2
Version
V / VK
l3
Version
W
60M 8405063---------------
60M 10506080100--------------
60M 126080100125--------------
60M 16----7510012515020025075100125150129154179204
80M 8405063---------------
80M 10506080100--------------
80M 126080100125--------------
80M 16----7510012515020025075100125150131156181206
80M 20----75100125150200250100125150200155180205255
80M 24----100125150200300-100150200-179229279-
100M 8405063---------------
100M 10506080100--------------
100M 126080100125--------------
100M 16----7510012515020025075100125150133158183208
100M 20----75100125150200250100125150200157182207257
100M 24----100125150200300-100150200-181231281-
120M 20----75100125150200250--------
120M 24----100125150200300---------
120M 30----100125150200300---------
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h1h2h3l4l5l6sA/F1A/F2A/F4A/F5A/F6w en °
60M 8-31-----217----32
60M 10-31-----217----32
60M 12-31-----217----32
60M 1624-37334545292-1210122032
80M 8-33-----217----26
80M 10-33-----217----26
80M 12-33-----217----26
80M 1624-39354545292-1210122026
80M 2030-39365656362-1513162426
80M 2435-41386767422-1917203026
100M 8-35-----217----22
100M 10-35-----217----22
100M 12-35-----217----22
100M 1624-41374545292-1210122022
100M 2030-41385656362-1513162422
100M 2435-43406767422-1917203022
120M 20--43----2-15---20
120M 24--46----2-19---20
120M 30--50----2-24---20

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (T/TK)
Longueur l2 (V/VK)
Longueur l3 (W)
Type (Plaque de base)

De type goujon fileté







Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,10
plus TVA 2,49 €
brute 15,59 €
En stock
Poids: 0,120 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.