A | sans trous de montage |
d1 | d2 | l1 | d3 | l2 | l3 | A/F1 | A/F2 | Charge statique en kN (voir informations) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | M 12 | 175 | 225 | 25 | 14 | 35 | 17 | 19 | 16 |
60 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 19 | 35 | 18 | 22 | 30 |
80 | M 12 | 175 | 225 | 25 | 14 | 35 | 17 | 19 | 16 |
80 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 19 | 35 | 18 | 22 | 30 |
80 | M 20 | 185 | 235 | 32 | 24 | 35 | 24 | 27 | 47 |
80 | M 24 | 185 | 235 | 36 | 29 | 35 | 24 | 30 | 67 |
100 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 19 | 35 | 18 | 22 | 30 |
100 | M 20 | 185 | 235 | 32 | 24 | 35 | 24 | 27 | 47 |
100 | M 24 | 185 | 235 | 36 | 29 | 35 | 24 | 30 | 67 |
120 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 19 | 35 | 18 | 22 | 30 |
120 | M 20 | 185 | 235 | 32 | 24 | 35 | 24 | 27 | 47 |
120 | M 24 | 185 | 235 | 36 | 29 | 35 | 24 | 30 | 67 |
3-A Sanitary Standard, Inc.
|
|
Avec l'exemple d'un pied de machine de conception hygiénique GN 20, la conception illustrée montre comment les différentes configurations de joints peuvent être conçues. |
|||||||||||
|
Le rôle principal des joints d'étanchéité est de protéger les espaces vides, les interstices et les fentes des pièces standard incluses dans la catégorie conception hygiénique contre toute pénétration de liquides de nettoyage ou de résidus de produits. |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0