GN 285 Noix de serrage articulées Inox

GN 285 Noix de serrage articulées, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les noix de serrage articulées GN 285 sont un assemblage de deux noix de serrage orientables GN 275.

Les alésages de serrage GN 990 sont usinés mécaniquement et conçus pour les tubes de construction GN 2391 ou DIN 2395 et DIN 2462.

Aux emplacements des vis z1, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911.3 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

InoxNI AISI CF-8
finition grenaillée mate


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911.3

Masquer schéma technique
GN 285 Noix de serrage articulées, inox schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec 3 vis de serrage en inox DIN 912
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
d2
Alésage
b
Largeur de
pivot
k1k2l1l2m1m2z1
Emplacements
des vis
z2
Emplacements
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911.3 pour
 z1
l3


pour z2
l3
B 12B 12B 14B 15-2531,531,59734,548,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 12B 16B 18B 20-2531,531,59734,548,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 14B 14B 15B 16-2531,531,59734,548,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 14B 18B 20--2531,531,59734,548,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 15B 15B 16B 18B 202531,531,59734,548,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 16B 16B 18B 20-2531,531,59734,548,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 18B 18B 20--2531,531,59734,548,548,5M6-20M6-206345 | 63
B 20B 20---2531,531,59734,548,548,5M6-20M6-2045 | 6345 | 63

Configuration et prix

Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification

Matériau

Caractéristiques

Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification

Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
54,12
plus TVA 10,28 €
brute 64,40 €
En stock
incl. supplément matériel: 1,55 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,360 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73072210
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.