GN 285 Morsetti di collegamento girevoli Acciaio INOX

GN 285 Morsetti di collegamento girevoli, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I morsetti di collegamento girevoli GN 285 si ottengono assemblando due morsetti GN 275.

I fori di fissaggio sono sottoposti a lavorazione meccanica e progettati per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

Le viti a testa cilindrica in z1 riducono la sezione del foro di fissaggio.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911.3 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI CF-8
Finitura matt da sabbiatura


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 911.3

Nascondi disegno tecnico
GN 285 Morsetti di collegamento girevoli, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 3 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
d2
Foro alesato
b
Ampiezza di
rotazione
k1k2l1l2m1m2z1
Posizione
viti
z2
Posizione
viti
Accessorio
Raccom. kit di  serraggio
GN 911.3 per
 z1
l3


per z2
l3
B 12B 12B 14B 15-2531,531,59734,548,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 12B 16B 18B 20-2531,531,59734,548,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 14B 14B 15B 16-2531,531,59734,548,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 14B 18B 20--2531,531,59734,548,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 15B 15B 16B 18B 202531,531,59734,548,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 16B 16B 18B 20-2531,531,59734,548,548,5M6-20M6-20-45 | 63
B 18B 18B 20--2531,531,59734,548,548,5M6-20M6-206345 | 63
B 20B 20---2531,531,59734,548,548,5M6-20M6-2045 | 6345 | 63

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Foro alesato d2
N° identificativo

Materiale

Specifiche

Foro alesato d1
Foro alesato d2
N° identificativo

Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
54,12
più IVA 10,28 €
lordo 64,40 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 1,55 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,360 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73072210