2 | avec 3 vis de serrage en inox DIN 912 |
d1 Alésage | d2 Alésage B | b Largeur de pivot | k1 | k2 | l1 | l2 | l3 | m1 | m2 | z1 Emplacements des vis | z2 Emplacement des vis | Accessoire Manette recom. GN 911.3 pour z1 l4 | pour z2 l4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 12 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | B 18 | B 20 | 25 | 31,5 | 25 | 100 | 34,5 | 25 | 29,5 | 48,5 | M6-20 | M6-20 | - | 45 | 63 |
B 14 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | B 18 | B 20 | 25 | 31,5 | 25 | 100 | 34,5 | 25 | 29,5 | 48,5 | M6-20 | M6-20 | - | 45 | 63 |
B 15 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | B 18 | B 20 | 25 | 31,5 | 25 | 100 | 34,5 | 25 | 29,5 | 48,5 | M6-20 | M6-20 | - | 45 | 63 |
B 16 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | B 18 | B 20 | 25 | 31,5 | 25 | 100 | 34,5 | 25 | 29,5 | 48,5 | M6-20 | M6-20 | - | 45 | 63 |
B 18 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | B 18 | B 20 | 25 | 31,5 | 25 | 100 | 34,5 | 25 | 29,5 | 48,5 | M6-20 | M6-20 | 63 | 45 | 63 |
B 20 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | B 18 | B 20 | 25 | 31,5 | 25 | 100 | 34,5 | 25 | 29,5 | 48,5 | M6-20 | M6-20 | 45 | 63 | 45 | 63 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0