JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50i Tasseaux Acier / inox, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i)

Photo

GN 50i Tasseaux, acier / inox, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) Matériau/Finition: SZ - Acier zingué, passivé bleu
Type: V - Avec protection anti-torsion
Matériau/Finition: SZ - Acier zingué, passivé bleu
Type: V - Avec protection anti-torsion
GN 50i Tasseaux, acier / inox, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) Matériau/Finition: SZ - Acier zingué, passivé bleu
Type: V - Avec protection anti-torsion GN 50i Tasseaux, acier / inox, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) Matériau/Finition: NB - Inox, finition lisse
Type: N - Sans protection anti-torsion GN 50i Tasseaux, acier / inox, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) Matériau/Finition: NB - Inox, finition lisse
Type: V - Avec protection anti-torsion GN 50i Tasseaux, acier / inox, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) Matériau/Finition: SZ - Acier zingué, passivé bleu
Type: N - Sans protection anti-torsion GN 50i Tasseaux, acier / inox, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) Matériau/Finition: SZ - Acier zingué, passivé bleu
Type: S - Charges lourdes

Système modulaire de type i (compatible avec Item)

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les tasseaux GN 50i permettent de fixer les pièces et les accessoires dans la rainure des profilés en aluminium.

Le poussoir à ressort permet d'éviter le glissement indésirable du tasseau dans la rainure, ce qui facilite l'installation.

Il est possible de faire pivoter les tasseaux de type N et V dans la position souhaitée.

Spécifications

Acier zingué, passivé bleuSZ


Inox, finition lisseNB


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 50i Tasseaux, acier / inox, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) schéma

Options d'article/Tableau

Type

NSans protection anti-torsion
VAvec protection anti-torsion
SCharges lourdes
Afficher/Masquer colonnes
Typend
Acier

Inox
b ≈h1h2h3Longueur lm ≈
N5M 3M 4M 5--M 4M 5--840,8-11,54
N6M 3M 4M 5M 6-----1160,9-175
N8M 4M 5M 6M 8-M 4M 5M 6M 81471,6-237
V5M 3M 4M 5------840,80,711,54
V6M 3M 4M 5M 6-M 5M 6--1160,90,5175
V8M 3M 4M 5M 6M 8----1471,60,9237
S8M 4M 5M 6M 8-----1871,62,8237

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la rainure n
Filetage d (acier)
Filetage d (inox)
Type



Matériau/Finition


Instructions de montage

MD50i_MT-49559-0

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,51
plus TVA 0,10 €
brute 0,61 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.