GN 50i Placas de posicionamiento Acero/acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular-i)

Placas de posicionamiento GN 50i: Acero/acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular-i)
Material/acabado: SZ - Acero, galvanizado, azul pasivado
Tipo: V - Con protección anti-torsión

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las placas de posicionamiento GN 50i sujetan uniones y accesorios en la ranura de los perfiles de aluminio.

La bola accionada por muelle asegura la placa de posicionamiento contra el deslizamiento no deseado en la ranura, lo que facilita la instalación.

Las placas de posicionamiento de los tipos N y V se pueden girar en la ranura en cualquier posición.

Especificación

  • Acero, galvanizado, azul pasivadoSZ

  • Acero inoxidable, acabado lisoNB

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 50i Placas de posicionamiento, acero/acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular-i) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NSin protección anti-torsión
VCon protección anti-torsión
SPesado
Mostrar / ocultar columnas
Tipond
Acero

Acero inoxidable
b ≈h1h2h3Longitud lm ≈
N5M 3M 4M 5--M 4M 5--840,8-11,54
N6M 3M 4M 5M 6-----1160,9-175
N8M 4M 5M 6M 8-M 4M 5M 6M 81471,6-237
V5M 3M 4M 5------840,80,711,54
V6M 3M 4M 5M 6-M 5M 6--1160,90,5175
V8M 3M 4M 5M 6M 8----1471,60,9237
S8M 4M 5M 6M 8-----1871,62,8237

Estructura y precio

Ancho de ranura n
Rosca d (acero)
Rosca d (acero inoxidable)
Tipo



Material/acabado


Ancho de ranura n
Rosca d (acero)
Rosca d (acero inoxidable)
Tipo



Material/acabado


Instrucciones de montaje

4eb2be8d-daa9-405a-a3bb-dc0443fe7dac

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,51
más IVA 0,10 €
bruto 0,61 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181692
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 50i-5M3-N-SZGN 50i-5M4-N-NBGN 50i-5M4-N-SZGN 50i-5M5-N-SZGN 50i-5M5-N-NBGN 50i-6M3-N-SZGN 50i-6M4-N-SZGN 50i-6M5-N-SZGN 50i-6M6-N-SZGN 50i-8M4-N-SZGN 50i-8M4-N-NBGN 50i-8M5-N-SZGN 50i-8M6-N-SZGN 50i-8M8-N-SZGN 50i-8M5-N-NBGN 50i-8M6-N-NBGN 50i-8M8-N-NBGN 50i-5M3-V-SZGN 50i-5M4-V-SZGN 50i-5M5-V-SZGN 50i-6M3-V-SZGN 50i-6M5-V-NBGN 50i-6M4-V-SZGN 50i-6M5-V-SZGN 50i-6M6-V-SZGN 50i-6M6-V-NBGN 50i-8M3-V-SZGN 50i-8M4-V-SZGN 50i-8M5-V-SZGN 50i-8M6-V-SZGN 50i-8M8-V-SZGN 50i-8M4-S-SZGN 50i-8M5-S-SZGN 50i-8M6-S-SZGN 50i-8M8-S-SZ

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.