GN 50i Tasselli per cave a T Acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare i)

Foto

GN 50i Tasselli per cave a T, acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare i) Materiale / Finitura: SZ - Acciaio, zincato, passivato blu
Tipo: V - Con protezione antitorsione
Materiale / Finitura: SZ - Acciaio, zincato, passivato blu
Tipo: V - Con protezione antitorsione
GN 50i Tasselli per cave a T, acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare i) Materiale / Finitura: SZ - Acciaio, zincato, passivato blu
Tipo: V - Con protezione antitorsione GN 50i Tasselli per cave a T, acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare i) Materiale / Finitura: NB - Acciaio INOX, finitura liscia
Tipo: N - Senza protezione antitorsione GN 50i Tasselli per cave a T, acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare i) Materiale / Finitura: NB - Acciaio INOX, finitura liscia
Tipo: V - Con protezione antitorsione GN 50i Tasselli per cave a T, acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare i) Materiale / Finitura: SZ - Acciaio, zincato, passivato blu
Tipo: N - Senza protezione antitorsione GN 50i Tasselli per cave a T, acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare i) Materiale / Finitura: SZ - Acciaio, zincato, passivato blu
Tipo: S - Pesante
sistema-modulare-i

sistema modulare i (compatibile con Item)

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I tasselli per cave a T GN 50i fissano dispositivi e accessori nella scanalatura dei profilati di alluminio.

La sfera a molla impedisce al tassello di scivolare nella scanalatura, facilitando l'installazione.

I tasselli per cave a T dei tipi N e V possono essere ruotati nella scanalatura in qualsiasi posizione.

Specifiche

  • Acciaio, zincato, passivato bluSZ

  • Acciaio INOX, finitura lisciaNB

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 50i Tasselli per cave a T, acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare i) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

NSenza protezione antitorsione
VCon protezione antitorsione
SPesante
Mostra / Nascondi colonne
Tipond
Acciaio

Acciaio INOX
b ≈h1h2h3Lunghezza lm ≈
N5M 3M 4M 5--M 4M 5--840,8-11,54
N6M 3M 4M 5M 6-----1160,9-175
N8M 4M 5M 6M 8-M 4M 5M 6M 81471,6-237
V5M 3M 4M 5------840,80,711,54
V6M 3M 4M 5M 6-M 5M 6--1160,90,5175
V8M 3M 4M 5M 6M 8----1471,60,9237
S8M 4M 5M 6M 8-----1871,62,8237

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza scanalatura n
Filettatura d (acciaio)
Filettatura d (acciaio INOX)
Tipo



Materiale / Finitura


Istruzioni di montaggio

4eb2be8d-daa9-405a-a3bb-dc0443fe7dac

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,51
più IVA 0,10 €
lordo 0,61 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181692
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 50i-5M3-N-SZGN 50i-5M4-N-NBGN 50i-5M4-N-SZGN 50i-5M5-N-SZGN 50i-5M5-N-NBGN 50i-6M3-N-SZGN 50i-6M4-N-SZGN 50i-6M5-N-SZGN 50i-6M6-N-SZGN 50i-8M4-N-SZGN 50i-8M4-N-NBGN 50i-8M5-N-SZGN 50i-8M6-N-SZGN 50i-8M8-N-SZGN 50i-8M5-N-NBGN 50i-8M6-N-NBGN 50i-8M8-N-NBGN 50i-5M3-V-SZGN 50i-5M4-V-SZGN 50i-5M5-V-SZGN 50i-6M3-V-SZGN 50i-6M5-V-NBGN 50i-6M4-V-SZGN 50i-6M5-V-SZGN 50i-6M6-V-SZGN 50i-6M6-V-NBGN 50i-8M3-V-SZGN 50i-8M4-V-SZGN 50i-8M5-V-SZGN 50i-8M6-V-SZGN 50i-8M8-V-SZGN 50i-8M4-S-SZGN 50i-8M5-S-SZGN 50i-8M6-S-SZGN 50i-8M8-S-SZ

Anche questo potrebbe interessarti...

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.