GN 591.5 Vis moletées Goujon fileté en inox

Vis moletées GN 591.5: Goujon fileté en inox
Original design
code: BT.S-p-SST
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les vis moletées GN 591.5 sont utilisées pour le montage ou le réglage rapide et sans outil de fixations et de dispositifs.

Les goujons filetés en inox conviennent également aux applications nécessitant des composants plus résistants à la corrosion.

Spécifications

  • Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)
    • renforcé
    • résistant aux températures jusqu'à 130° C
    • noir mat

  • Goujon fileté
    Inox
    AISI 303

RoHS

Masquer schéma technique
GN 591.5 Vis moletées avec goujon en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur ld3hk
12M 361016--9,511,57,5
16M 361016--11138
16M 461016--11138
16M 5101625--11138
20M 5101625--121610
20M 61016202530121610
25M 616202530-161911
32M 8162030--172213

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur du filetage l
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur du filetage l

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,05
plus TVA 0,39 €
brute 2,44 €
En stock
ELESA Code: 106337
Description: BT.12-SST-p-M3x6
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 591.5-12-M3-6GN 591.5-12-M3-10GN 591.5-12-M3-16GN 591.5-16-M3-6GN 591.5-16-M3-10GN 591.5-16-M3-16GN 591.5-16-M4-6GN 591.5-16-M4-10GN 591.5-16-M4-16GN 591.5-16-M5-10GN 591.5-16-M5-16GN 591.5-16-M5-25GN 591.5-20-M5-10GN 591.5-20-M5-16GN 591.5-20-M5-25GN 591.5-20-M6-10GN 591.5-20-M6-16GN 591.5-20-M6-20GN 591.5-20-M6-25GN 591.5-20-M6-30GN 591.5-25-M6-16GN 591.5-25-M6-20GN 591.5-25-M6-25GN 591.5-25-M6-30GN 591.5-32-M8-16GN 591.5-32-M8-20GN 591.5-32-M8-30