GN 591.5 Rändelschrauben Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl

Original design
code: BT.S-p-SST
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Rändelschrauben GN 591.5 werden zum schnellen und werkzeuglosen Montieren oder Einstellen an Vorrichtungen und Apparaten eingesetzt.

Aufgrund des Gewindezapfens aus Edelstahl eignen sie sich auch für Anwendungen, die erhöhte Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Komponenten stellen.

Ausführung

Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • verstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
  • schwarz, matt

Gewindezapfen
Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 591.5 Rändelschrauben, Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3hk
12M 361016--9,511,57,5
16M 361016--11138
16M 461016--11138
16M 5101625--11138
20M 5101625--121610
20M 61016202530121610
25M 616202530-161911
32M 8162030--172213

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,05
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,39 €
brutto 2,44 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 106337
Beschreibung: BT.12-SST-p-M3x6
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 591.5-12-M3-6GN 591.5-12-M3-10GN 591.5-12-M3-16GN 591.5-16-M3-6GN 591.5-16-M3-10GN 591.5-16-M3-16GN 591.5-16-M4-6GN 591.5-16-M4-10GN 591.5-16-M4-16GN 591.5-16-M5-10GN 591.5-16-M5-16GN 591.5-16-M5-25GN 591.5-20-M5-10GN 591.5-20-M5-16GN 591.5-20-M5-25GN 591.5-20-M6-10GN 591.5-20-M6-16GN 591.5-20-M6-20GN 591.5-20-M6-25GN 591.5-20-M6-30GN 591.5-25-M6-16GN 591.5-25-M6-20GN 591.5-25-M6-25GN 591.5-25-M6-30GN 591.5-32-M8-16GN 591.5-32-M8-20GN 591.5-32-M8-30