GN 590.5 Écrous moletés Douille en inox

GN 590.5 Écrous moletés avec douille en inox Type: E - avec alésage borgne fileté
ELESA original design
code: BT.SST / BT.SST-FP
Type: E - avec alésage borgne fileté

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Masquer schéma technique
GN 590.5 Écrous moletés avec douille en inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Davec alésage traversant fileté
Eavec alésage borgne fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Type D
d3
Type E
d4hkt1 min.
Type E
t2
Type D
20M 5M 511,51610512
25M 6M 6161911814
32M 8M 81722131016

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Filetage d3
Type


Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Filetage d3
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,97
plus TVA 0,37 €
brute 2,34 €
En stock
ELESA Code: 106521
Description: BT.20-SST-M5
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.