GN 591.5 Pyälletyt ruuvit Kierretappi ruostumatonta terästä

Original design
code: BT.S-p-SST
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Pyällettyjä ruuveja GN 591.5 käytetään kiinnittimien ja laitteiden nopeaan asentamiseen tai säätämiseen ilman työkaluja.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kierretapeilla varustettuina ne sopivat myös käyttösovelluksiin, joissa käytetyiltä komponenteilta vaaditaan parempaa korroosionkestävyyttä.

Tekninen eritelmä

  • Muovi
    Teknopolymeeri (polyamidi PA)
    • vahvistettu
    • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
    • musta, matta

  • Kierretappi
    Ruostumaton teräs
    AISI 303

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 591.5 Pyälletyt ruuvit, ruostumattomalla terästapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus ld3hk
12M 361016--9,511,57,5
16M 361016--11138
16M 461016--11138
16M 5101625--11138
20M 5101625--121610
20M 61016202530121610
25M 616202530-161911
32M 8162030--172213

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,05
plus ALV 0,39 €
brutto 2,44 €
Varastossa
ELESA Code: 106337
Kuvaus: BT.12-SST-p-M3x6
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 591.5-12-M3-6GN 591.5-12-M3-10GN 591.5-12-M3-16GN 591.5-16-M3-6GN 591.5-16-M3-10GN 591.5-16-M3-16GN 591.5-16-M4-6GN 591.5-16-M4-10GN 591.5-16-M4-16GN 591.5-16-M5-10GN 591.5-16-M5-16GN 591.5-16-M5-25GN 591.5-20-M5-10GN 591.5-20-M5-16GN 591.5-20-M5-25GN 591.5-20-M6-10GN 591.5-20-M6-16GN 591.5-20-M6-20GN 591.5-20-M6-25GN 591.5-20-M6-30GN 591.5-25-M6-16GN 591.5-25-M6-20GN 591.5-25-M6-25GN 591.5-25-M6-30GN 591.5-32-M8-16GN 591.5-32-M8-20GN 591.5-32-M8-30

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit
Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ï
Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.