GN 591.5 Tornillos moleteados Espárrago roscado, acero inoxidable

Tornillos moleteados GN 591.5: Espárrago roscado, acero inoxidable
Original design
code: BT.S-p-SST
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pomos moleteados GN 591.5 se utilizan para el montaje o el ajuste rápido y sin herramientas de equipamientos y dispositivos.

Con las varillas roscadas de acero inoxidable, también son adecuados para aplicaciones con requisitos exigentes en cuanto a resistencia a la corrosión de los componentes usados.

Especificación

  • Plástico
    Tecnopolímero (poliamida PA)
    • reforzado
    • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
    • negro, mate

  • Espárrago roscado
    Acero inoxidable
    AISI 303

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 591.5 Tornillos moleteados con espárrago de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud ld3hk
12M 361016--9,511,57,5
16M 361016--11138
16M 461016--11138
16M 5101625--11138
20M 5101625--121610
20M 61016202530121610
25M 616202530-161911
32M 8162030--172213

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud de rosca l
Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud de rosca l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,05
más IVA 0,39 €
bruto 2,44 €
En stock
ELESA Code: 106337
Descripción: BT.12-SST-p-M3x6
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 591.5-12-M3-6GN 591.5-12-M3-10GN 591.5-12-M3-16GN 591.5-16-M3-6GN 591.5-16-M3-10GN 591.5-16-M3-16GN 591.5-16-M4-6GN 591.5-16-M4-10GN 591.5-16-M4-16GN 591.5-16-M5-10GN 591.5-16-M5-16GN 591.5-16-M5-25GN 591.5-20-M5-10GN 591.5-20-M5-16GN 591.5-20-M5-25GN 591.5-20-M6-10GN 591.5-20-M6-16GN 591.5-20-M6-20GN 591.5-20-M6-25GN 591.5-20-M6-30GN 591.5-25-M6-16GN 591.5-25-M6-20GN 591.5-25-M6-25GN 591.5-25-M6-30GN 591.5-32-M8-16GN 591.5-32-M8-20GN 591.5-32-M8-30