JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 631.5 Patins Inox, pour pièces standard à embout sphérique

Photo

GN 631.5 Patins, inox, pour pièces standard à embout sphérique
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les patins GN 631.5 sont utilisés à des fins de fixation et de compression sur les surfaces devant être protégées contre tout dommage. Différentes pièces standard à embout sphérique sont proposées en tant qu'accessoires, selon le type d'application.

Le patin et le goujon à embout sphérique forment une articulation à rotule qui s'adapte aux surfaces de contact irrégulières ou non perpendiculaires à l'axe de la vis. Il permet également d'éviter toute rotation de la surface de serrage lorsque le patin est en contact avec celle-ci.

L'embout sphérique s'enclenche solidement dans le patin et peut être retiré au besoin.

Spécifications

Inox AISI 303


Joint torique
Fluorine caoutchouc (FKM)
Température de fonctionnement jusqu'à 200 °C


RoHS

Accessoire

Vis de pression GN 632.1 (Acier)
Vis de pression GN 632.5 (Inox)
Manettes indexables GN 306
Boutons étoile GN 6336.11
Vis moletées GN 7336.5
Vis moletées GN 421.11
Vis de serrage GN 903
Vis de serrage GN 903
Vis à tête hexagonale en inox GN 933.5

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 631.5 Patins, inox, pour pièces standard à embout sphérique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4e ≈h1h2
214,512,8M 66103
216,112,8M 85103
217,812,8M 104,3103
219,412,8M 123,4103
254,513M 66,510,53
256,113M 85,510,53
257,813M 104,610,53
259,413M 123,610,53
324,514M 67113
326,114M 86113
327,814M 105113
329,414M 124,2113
406,116M 88134
407,816M 107134
409,416M 126,2134
506,116M 810,415,54
507,816M 109,315,54
509,416M 128,715,54

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Diamètre d'alésage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,08
plus TVA 0,78 €
brute 4,86 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,11 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,016 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 631.5-21-4,5GN 631.5-21-6,1GN 631.5-21-7,8GN 631.5-21-9,4GN 631.5-25-4,5GN 631.5-25-6,1GN 631.5-25-7,8GN 631.5-25-9,4GN 631.5-32-4,5GN 631.5-32-6,1GN 631.5-32-7,8GN 631.5-32-9,4GN 631.5-40-6,1GN 631.5-40-7,8GN 631.5-40-9,4GN 631.5-50-6,1GN 631.5-50-7,8GN 631.5-50-9,4

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes