JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 631.5 Spintori Acciaio INOX, per componenti standard con puntale a sfera

Foto

GN 631.5 Spintori, acciaio INOX, per componenti standard con puntale a sfera
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli spintori GN 631.5 vengono utilizzati per esercitare serraggio e compressione senza danneggiare le superfici. In base all’applicazione, fra gli accessori sono disponibili diversi componenti standard con puntale di spinta a sfera.

Insieme allo spintore, il puntale forma uno snodo sferico che consente il serraggio su superfici irregolari o non perpendicolari all’asse della vite. Inoltre impedisce la rotazione della superficie di serraggio una volta a contatto con lo spintore.

Il puntale di spinta a sfera si incastra saldamente nello spintore, ma se necessario può essere rimosso.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 303


O-ring
Gomma fluorurata (FKM)
Temperatura di esercizio fino a 200 °C


RoHS

Accessorio

Viti senza testa GN 632.1 (Acciaio)
Viti senza testa GN 632.5 (Acciaio INOX)
Maniglie a ripresa GN 306
Volantini di serraggio a stella GN 6336.11
Manopole zigrinate con prigioniero filettato GN 7336.5
Manopole zigrinate GN 421.11
Viti di bloccaggio GN 903
Viti di bloccaggio in acciaio INOX GN 903
Viti a testa esagonale in acciaio INOX GN 933.5

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 631.5 Spintori, acciaio INOX, per componenti standard con puntale a sfera disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4e ≈h1h2
214,512,8M 66103
216,112,8M 85103
217,812,8M 104,3103
219,412,8M 123,4103
254,513M 66,510,53
256,113M 85,510,53
257,813M 104,610,53
259,413M 123,610,53
324,514M 67113
326,114M 86113
327,814M 105113
329,414M 124,2113
406,116M 88134
407,816M 107134
409,416M 126,2134
506,116M 810,415,54
507,816M 109,315,54
509,416M 128,715,54

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Diametro foro alesato d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,08
più IVA 0,78 €
lordo 4,86 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,11 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,016 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 631.5-21-4,5GN 631.5-21-6,1GN 631.5-21-7,8GN 631.5-21-9,4GN 631.5-25-4,5GN 631.5-25-6,1GN 631.5-25-7,8GN 631.5-25-9,4GN 631.5-32-4,5GN 631.5-32-6,1GN 631.5-32-7,8GN 631.5-32-9,4GN 631.5-40-6,1GN 631.5-40-7,8GN 631.5-40-9,4GN 631.5-50-6,1GN 631.5-50-7,8GN 631.5-50-9,4