GN 631.2 Patins NBR, pour pièces standard à embout sphérique

GN 631.2 Patins, NBR, pour pièces standard à embout sphérique
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les patins GN 631.2 sont utilisés à des fins de fixation et de compression sur les surfaces devant être protégées contre tout dommage. Ils limitent également le risque de glissement, amortissent les chocs et réduisent le bruit. Le disque est revêtu de caoutchouc vulcanisé pour garantir une capacité de charge élevée et une grande stabilité dimensionnelle.

Différentes pièces standard à embout sphérique sont proposées en tant qu'accessoires, selon le type d'application.

Le patin et le goujon à embout sphérique forment une articulation à rotule qui s'adapte aux surfaces de contact irrégulières ou non perpendiculaires à l'axe de la vis. Il permet également d'éviter toute rotation de la surface de serrage lorsque le patin est en contact avec celle-ci.

L'embout sphérique s'enclenche solidement dans le patin et peut être retiré au besoin.

Spécifications

Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)

  • 85 ±5 Shore A85
  • Température de fonctionnement : jusqu'à 120 °C
  • noir, finition matSWSW
  • Rondelle
    Acier inox AISI 304

RoHS

Accessoire

Vis de pression GN 632.1 (Acier)
Vis de pression GN 632.5 (Inox)
Manettes indexables GN 306
Boutons étoile GN 6336.11
Vis moletées GN 7336.5
Vis moletées GN 421.11
Vis de serrage GN 903
Vis de serrage GN 903
Vis à tête hexagonale en inox GN 933.5

Sur demande

Autres duretés Shore

Masquer schéma technique
GN 631.2 Patins, NBR, pour pièces standard à embout sphérique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3e ≈h1h2
144,5M 617,52
196,1M 81,5103
257,8M 101,5113
329,4M 122134

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Diamètre d'alésage d2
Dureté

Couleur
SW
Diamètre extérieur d1
Diamètre d'alésage d2
Dureté

Couleur
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,45
plus TVA 0,85 €
brute 5,30 €
En stock
Poids: 0,030 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169991
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 631.2-14-4,5-85-SWGN 631.2-19-6,1-85-SWGN 631.2-25-7,8-85-SWGN 631.2-32-9,4-85-SW