JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 632.1 Vis de pression Acier, à embout sphérique, pour patins

Photo

GN 632.1 Vis de pression à embout sphérique

Description du produit

Information

Les vis de pression GN 632.1 à embout sphérique sont utilisées avec les patins GN 631 et GN 631.2 à des fins de fixation et de compression.

Le patin et le goujon à embout sphérique forment une articulation à rotule qui s'adapte aux surfaces de contact irrégulières ou non perpendiculaires à l'axe de la vis. Il permet également d'éviter toute rotation de la surface de serrage lorsque le patin est en contact avec celle-ci. Le diamètre de la bille d2 est plus petit que le diamètre central du filetage, ce qui permet de visser la vis de pression côté bille.

L'embout sphérique s'enclenche solidement dans son patin et peut être retiré au besoin.

Spécifications

Acier

  • Classe 5.8 de résistance à la traction
  • noirci

RoHS

Accessoire

Patins GN 631 (Plastique)
Patins GN 631.2 (NBR)
Patins GN 631.5 (Inox)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 632.1 Vis de pression à embout sphérique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1Longueur ld2 +0,05A/FPatin GN 631
d1 - e
M 6304050-4,5315 - 3.618 - 5.221 - 625 - 6.532 - 7--
M 8254050636,1415 - 2.518 - 4.221 - 525 - 5.532 - 640 - 850 - 10.4
M 10405063807,8518 - 3.821 - 4.325 - 4.632 - 540 - 750 - 9.3-
M 124063801009,4621 - 3.425 - 3.632 - 4.240 - 6.250 - 8.7--

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur totale l

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,65
plus TVA 0,12 €
brute 0,77 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 632.1-M6-30GN 632.1-M6-40GN 632.1-M6-50GN 632.1-M8-25GN 632.1-M8-40GN 632.1-M8-50GN 632.1-M8-63GN 632.1-M10-40GN 632.1-M10-50GN 632.1-M10-63GN 632.1-M10-80GN 632.1-M12-40GN 632.1-M12-63GN 632.1-M12-80GN 632.1-M12-100

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes